Motores de Carcaça Lisa

Informação do produto

Product images

Descrição

Gama de potências:
0,16 - 1,5 hp

Por favor click aqui para configurar o seu acionamento

Configurador do Produto

Motores com superfícies lisas são especialmente fáceis de limpar , por completo. Em combinação com redutores com superfícies lisas, (por exemplo, redutores helicoidais ou cônicos da série NORDBLOC.1 ou redutores sem fim SMI) estes motores são perfeitamente adequados para usos em ambientes com altos requisitos de higiene, como por exemplo, na indústria alimentícia.

Os acionamentos NORD, feitos de alumínio, também estão em conformidade com a classe de proteção IP69K, de modo que possam ser limpos com líquidos de alta pressão. Graças à concepção de limpeza regular, estes líquidos drenam rápida e confiavelmente. Para a proteção ideal contra corrosão, estes motores podem também ser dotados com um revestimento nsd tupH. Com estas propriedades, as versões de metais leves são uma alternativa muito atraente para as instalações de comando em aço inoxidável - não só na produção de alimentos e outras áreas higienicamente sensíveis, mas também em ambientes agressivos com atmosferas contendo água salgada.

Outras vantagens práticas de motores suaves da NORD incluem:

  • Alta eficiência para uma longa vida útil, custos operacionais reduzidos e baixa dissipação de calor (sob pedido, as temperaturas de superfície abaixo de 60°C podem ser alcançadas)
  • Máxima flexibilidade devido ao sistema modular da NORD (combinação com todos os tipos de redutor)
  • O equipamento opcional com freios, ventiladores e outros extras (vide a aba "Opções").

A NORD desenvolve os seus próprios motores e fornece-os a todos os principais mercados do mundo todo. Nossos próprios desenvolvimentos asseguram um elevado nível de independência de fornecedores externos e, portanto, proporcionam aos nossos clientes a vantagem decisiva de prazos de entrega curtos e altamente confiáveis.

Acesso directo