Motores Monofásicos

Informação do produto

Product images

Descrição

Gama de potências:
0.16 - 2 hp

Os motores monofásicos são dotados com arranque e/ou capacitores de funcionamento, ou são fornecidos com um circuito Steinmetz como uma solução barata para as necessidades simples. Os motores monofásicos da NORD podem ser operados em 50 Hz ou 60 Hz com alimentação de 115V ou 230V e suportar o amplo intervalo de tensão (220V a 240V). Alternativamente, as versões com um inversor ligado podem ser usadas na alimentação monofásica.

A NORD desenvolve os seus próprios motores e fornece-os a todos os principais mercados no mundo todo. Nossos próprios desenvolvimentos asseguram um elevado nível de independência de fornecedores externos e, portanto, proporcionam aos nossos clientes a vantagem decisiva de prazos de entrega curtos e altamente confiáveis. Versões de motor com 4/2, 8/4, 8/2 e 6/4 polos estão disponíveis.

Acesso directo