Acionamentos padrão inteligentes

Fornece dinâmica de servomotor e precisão

Combinado com eletrônica de acionamento avançada para funcionalidades de controle inteligente, motores assíncronos padrão fornecendo classes de eficiência IE2 ou IE3 e motores síncronos IE4 de imãs permanentes podem entregar agilidade e uma dinâmica de servomotor. Baseado em inversores de frequência de ponta para montagem direta no motor, montagem na parede ou em painéis elétricos, a NORD DRIVESYSTEMS insere tarefas de posicionamento extremamente precisas, aplicações de segurança, e funções sofisticadas como sincronização e operação multieixo coordenada.

Esses sistemas são significativamente mais econômicos que a tecnologia de servo convencional, pois os preços de aquisição são muito menores devido ao fato de que há uma maior variedade de componentes disponíveis, incluindo uma linha muito versátil de redutores que permitem configurações específicas para a aplicação.

Os inversores de frequência apresentam um processador em tempo real (tempo de ciclo de 10 ms) e suportam a programação livre de funções relacionadas ao acionamento, conforme a IEC 61131, para diminuir a carga nos PLCs externos. A reserva de sobrecarga de 200% garante uma operação altamente segura, por exemplo, em sistemas de guindastes e talhas. Aplicando tecnologia de controle voltada para o campo, esses controladores alcançam uma excelente consistência quanto à cargas oscilantes e ou velocidades muito inferiores à velocidade nominal do motor, mesmo sem encoder.

Além do mais, os acionamentos fornecem altos torques de partida, e retornos rápidos também podem ser acrescentados. O mais completo inversor de frequência, SK 540E para cabine de controle integra um encoder universal para SSI, BISS, EnDat profile 2.1 e Hiperface. A linha de inversores descentralizados da NORD tem uma faixa de desempenho de até 22 kW, enquanto a linha para painel alcança até 160 kW. A alemã, especialista em acionamentos fornece acionamentos mecatrônicos em alta escala, produzindo motoredutores e acionamentos eletrônicos e programando funções lógicas de fábrica.