A SOLUÇÃO IDEAL PARA INTRALOGÍSTICA E APLICAÇÕES EM AEROPORTOS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, NORMALIZAÇÃO E SERVIÇO PERSONALIZADO

LogiDrive_Variantenreduzierung

Conectores M12 para conexão de sensores nas entradas digitais. O inversor de frequência comunica o status do sensor para o nível superior de controle.

O estado da chave de manutenção é informado para o nível superior de controle.

Chave de comutação (Auto / Local): Auto: Operação através do nível superior de controle via barramento.Local: Modo de set up diretamente no controle do inversor de frequência.

Botão de reset com luz de mensagem de aviso e restabelecimento.Conector macho M12 para barramento (exemplo ASI). Conexão para outros tipos de barramento.

Resistor de frenagem interno

24Vcc externo - Alimentação para controle da placa. Isto garante que seja o mesmo potencial para todas as unidades de controle. As unidades de acionamento podem ser acessadas através de barramento mesmo sem a presenção da tensão principal de 400VCA, porque a placa de controle permanece ativa com a presença de 24VDC.

Instalação descentralizada do inversor montada no motor ou fixada na parede.

Os dados EEPROM podem ser transferidos se uma manutenção for realizada.

Bus_communication
p n2N M2N
LDB1100 1,1 kW 0 – 565 rpm 20 – 130 Nm
LDB1500 1,5 kW 0 – 482 rpm 30 – 230 Nm
LDB2200 2,2 kW 0 – 482 rpm 45 – 260 Nm
Tamanhos motoredutores Inversor de frequência
LDB1100 92372.1A-IEC80 80T1/4 SK215E-221-340-A
LDB1500 92672.1A-IEC90 90T1/4 SK215E-221-340-A
LDB2200 92672.1A-IEC90 90T3/4 SK215E-401-340-A
Tamanho Ø Eixo oco [mm] Ø Eixo oco [mm]
LDB1100 30 35
LDB1500 30 35
LDB2200 30 35

IE4 - UNIDADES DE ACIONAMENTO - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A utilização dos motores sincronos IE4 minimiza os custos gerais do ciclo de vida do acionamento. Os motores NORD IE4 são considerados mais eficientes e possuem um reduzido período de pay back (ROI)

empty_tab_name

field_distribution_system_nordac_link

empty_tab_name

IE3_IE4_Antribe_Energieeffizienz
IE3_IE4_Antribe_Energieeffizienz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Em conformidade com os mais rigorosos regulamentos de eficiência especificados.

  • Redução considerável do TCO.
  • Alta eficiência, mesmo em intervalos de cargas parciais e baixas velocidades devido a tecnologia PMSM.

REDUÇÃO DE VARIÁVEIS

  • Normalização para motoredutores de intralogistica e demanda em aeroportos.
  • Fácil utilização nos projetos de engenharia
  • Fácil seleção
  • Amplo range de velocidade através da tecnonologia do inversor

SERVIÇO E MANUTENÇÃO AMIGÁVEIS

Considerável redução de estoqueAssistência amigável através de plug-and-play

  • Design compacto e economia de espaço
  • Redução de 25% do peso com carcaça de alumínio leve
  • Possível substituição individual de componentes nos acionamentos

PRESENÇA GLOBAL

  • NORD DRIVESYSTEMS está representada em 52 países em todo mundo
  • Produção global, montagem, serviço e rede de vendas