Acionamentos para

A indústria de bebidas

A NORD DRIVESYSTEMS pode fornecer produtos inovadores para seus acionamentos individuais, para atender às necessidades de uma variedade de processos dentro de uma indústria de bebidas. A mistura do malte, lavagem das garrafas, envase e embalagem: A NORD DRIVESYSTEMS fornece as soluções perfeitas para a sua aplicação.

Eficiente

As soluções em acionamentos da NORD apresentam projetos amigáveis ao meio ambiente, que atendem à todos os padrões de eficiência energética estiplados por qualquer economia, líder ou emergente, em todo o mundo.

  • Carcaças em liga de alumínio leve
  • Motores NORD para todos os requisitos, incluindo os sistemas IE3 e IE4
  • Os redutores de engrenagens helicoidais e cônicas alcançam percentuais de eficiência entre 95 e 97%

Confiáveis

Dos pinhões às PCIs, todos os componentes das unidades mecatrônicas da NORD são produzidos nas instalações próprias da empresa, o que garante uma resistência superior, alta disponibilidade, longa vida útil e um baixo custo total de propriedade. Os numerosos opcionais atendem à todas as necessidades das indústrias de bebidas.

  • Lubrificantes especiais para temperaturas altas e baixas e para lavagem a quente
  • Grau de proteção IP66 ou IP69K
  • Eixos e acessórios em aço inoxidável, ventiladores de metal, modelos sem ventilação, etc.

Comprovados

Condições ambientes desafiadoras são comuns na produção de bebidas. As soluções da NORD vêm sendo testadas ao redor do mundo em áreas com temperaturas extremas ou jatos de limpeza de alta pressão.

  • Sistema de conversão de superfície selada nsd tupH para resistência contra corrosão, químicos, jatos de alta pressão e lavagem a quente.
  • Drenos de condensação, aquecedores anti condensação, etc