BOMBAS

SOLUÇÕES PODEROSAS E INTELIGENTES
NA INDÚSTRIA DE BOMBAS

Bombas inteligentes necessitam de accionamentos inteligentes. A NORD dispõe de soluções de accionamento completas, que vêm resolver a contradição entre os requisitos específicos e o desejo de padronização na área da técnica de bombas.

GRANDE CAPACIDADE - SISTEMAS INTELIGENTES
PROTEÇÃO CONTRA RISCOS DE EXPLOSÃO

Bombas de êmbolo rotativo com motoredutores de engrenagens helicoidais, cárter monobloco, no depósito central em Hanôver.

Resultados de topo com os acionamentos de bombas da NORD

Independentemente do líquido que se quer transportar ter um grau de viscosidade alto ou baixo, o nível de desempenho das bombas e dos respectivos módulos de acionamento tem de ser sempre o máximo. O acionamento selecionado para determinado tipo de bomba depende da aplicação a que se destina, da velocidade e do binário exigido. Neste caso, tanto se pode aplicar motoredutores simples sem regulação de velocidade / quantidade de fluxo, como módulos com controle digital complexo.

Foco nos acionamentos de bombas com protecção contra riscos de explosão

Bombas de aplicação universal graças aos conversores de frequências da NORD

Nos casos em que os acionamentos das bombas são comandados por meio de conversores de frequências NORD é possível atender a diferentes características das bombas através de simples alterações de parâmetros. Os conjuntos de parâmetros são memorizados diretamente no conversor, o que permite, entre outras funções, ajustar as bombas aos vários tipos de líquidos, ao débito da bomba e aos requisitos do processo. Em ajustes especiais, como é o caso da regulação de pressão, é o conversor que assume todas as funções: por ex., na avaliação de valores medidos, regulação PID e controle de velocidade. A NORD dispõe de módulos para os principais servo controladores que são facilmente inseridos no conversor fazendo com que estes se integrem facilmente na respectiva rede de campo.

Excelente integração mecânica

Os diferentes redutores helicoidais, de eixos paralelos, cônicos e de parafuso sem-fim combinados com motores assíncronos apropriados, são componentes extremamente potentes que a NORD oferece com o objetivo de uma integração mecânica excelente. O standard dos motores varia entre os 0,55 e os 1,5 kW, opcionalmente também são disponibilizados modelos até aos 45 kW. A NORD também oferece eixos especiais destinados, por exemplo, a redutores de flange com eixo liso e apoio especial, e ajustados às necessidades dos fabricantes de bombas.