INDÚSTRIA DE MADEIRA

Soluções eficientes e confiáveis para
aplicações na indústria de madeira

Brad Macaulay, presidente da VFM, uma unidade industrial canadiana do sector da madeira, expressa a sua satisfação da seguinte forma: “Os accionamentos oferecidos pela NORD satisfazem muito melhor as nossas necessidades do que os de outros fabricantes e a assistência técnica é outro dos pontos a seu favor”.

wood

TRANSPORTAR - MOVIMENTAR - POSICIONAR

Os mecanismos de transmissão NORD comandam cada uma das serras de 72 polegadas

Transportar com tecnologia de acionamento integradas e descentralizadas

Os acionamentos da NORD estão otimamente bem preparados para satisfazer condições especiais de aplicação em máquinas e instalações da indústria de madeira. Os sistemas de transporte e armazenagem que existem atualmente, como por exemplo, transportadores de rolos, armazéns de painéis ou de prateleiras, são de estrutura modular, o que obriga a técnicas de acionamento descentralizadas e corretamente ajustadas.

Movimentar e posicionar com mecanismos de servo-assistência

Em centros de perfuração ou fresagem, em máquinas de processamento de cantos ou em serras de movimento simultâneo: no processamento de madeira são necessários movimentos de avanço rápidos para se produzir com máxima eficiência. Por isso, o elemento-chave num sistema de automatização de grande capacidade produtiva é sem dúvida a servo-assistência. A combinação entre conversor, o motor e redutor NORD, atinge excelentes níveis de dinamismo, aumento da qualidade e eficiência, que seriam impossíveis de atingir com sistemas mecânicos sem servo-assistência. Os servo-acionamentos inteligentes da NORD executam também funções de comando por meio de um PLC integrado com capacidade de processamento em tempo real.

saege
Exemplo de aplicação “Serra flutuante”
Os conversores disponibilizam imediatamente funções tecnológicas aplicáveis que não necessitam de ser programadas, mas somente parametrizadas. A gama de funções disponíveis vai desde o alimentador de material, ao mecanismo de alinhamento da peça de trabalho, passando pela serra flutuante. Nesta aplicação, o eixo da serra é sincronizado com o movimento da peça de trabalho. Isto significa que é assegurado um corte reto da madeira, mesmo que se mantenha em movimento. O servo-controlador ajusta permanentemente a função a possíveis mudanças de velocidade.

Conformidade com as normas ATEX e ampla gama de aplicações

A NORD cumpre as normas ATEX de acordo com as diretivas europeias 94/9/CE e 99/92/CE relativamente a motores e redutores. Para o setor de madeira, existem acionamentos até ao grau de protecção IP67. Os redutores podem ser modificados e adaptados com precisão a qualquer espaço disponível nas máquinas. Além disso, também são disponibilizados modelos para diferentes gamas de temperaturas e ambientes de trabalho, onde existam matérias perigosas como aparas ou solventes para as quais é necessária proteção contra riscos de explosão. Oferecemos assim uma gama de produtos de aplicabilidade quase universal, ajustada às necessidades de construtores de máquinas e usuários do setor da madeira.