Otimização das capacidades de transporte

Motoredutores NORD na pedreira Durance Granulats

Para o seu novo sistema transportador, na pedreira operada pela Durance Granulats em Gardanne no sul da França, a SMIL tomou a decisão de usar motoredutores da Nord Drivesystems. Dessa forma, a pedreira teve uma otimização de capacidade de 25 %, aumentando a quantidade anual de rocha explorada, de 400.000 para 500.000 toneladas.

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

SMIL

Cliente

Uma visão do cliente

smil_customerfocus

A empresa metalúrgica SMIL – abreviatura de Société de Montage Industriels du Languedoc – com sede em Frontignan próximo a Montpellier é fabricante de soluções sistêmicas para transportadores, especialmente para cargas pesadas. O foco das atividades inclui três mercados: Pedreiras e minas, prédios industriais, bem como aplicações na aeronáutica e navegação. A SMIL desenvolve e projeta equipamentos de acordo com os requisitos de cada cliente, instalando-os no local.

Uma visão do projeto
Na pedreira da Durance Granulats, em Gardanne na França, há um sistema de intralogística da SMIL aumentando a produtividade. Novos transportadores de correia com motoredutores de engrenagens cônicas da linha SK 90 da NORD permitem agora a exploração de três fontes de material em vez de uma e um aumento de capacidade do local de 25 %, para 500.000 toneladas de rocha removida por ano.

Solução

Solução de aplicação

smil_applicationsolution

Apesar da limitação de investimento, a NORD conseguiu disponibilizar soluções de acionamento especialmente confiáveis, seguros e de fácil manutenção para os transportadores de correia.

Segurança integrada – Foi escolhido o motoredutor de engrenagens cônicas da linha SK 90, com proteção IP55 bem como um sistema de contra recuo. Ele impede um retrocesso quando há uma parada não intencional da correia transportadora sob o peso da carga. Este dispositivo de proteção está integrado ao redutor. Ao todo a NORD forneceu 26 motoredutores na faixa de potências de 2,2 kW até 22 kW.

Robustez e facilidade de uso – Graças a carcaça monobloco UNICASE, os redutores asseguram a mais alta rigidez à torção e uma capacidade de carga radial e axial especialmente elevada. A usinagem de todos os agentes de rolamentos em uma única opção também resulta em uma vida útil mais longa. A pré-montagem dos motoredutores sobre as cabeceiras do transportador de correias foi feita na oficina da SMIL. Os motores universais utilizados com flanges IEC podem ser trocados de forma rápida e fácil, caso necessário.

Cooperação abrangente. – Durante o pré-projeto a SMIL recebeu um bom suporte técnico através de equipes próprias da NORD, durante a especificação da solução mais adequada para esta aplicação. Simultaneamente a este projeto, várias esteiras transportadoras de outros equipamentos operados pela Durance Granulats também foram equipados com sistemas de acionamento da NORD.

Projeto

Desafios do projeto

UNICASE helical bevel gear motor, Kegelradgetriebemotor, motoriduttori ortogonali UNICASE

A Durance Granulats, uma filial do grupo EUROVIA, opera uma pedreira em Gardanne no Sul da França, na qual são explorados e obtidos materiais básicos para a construção. Para aumentar a sua capacidade, a empresa entrou em contato com a metalúrgica SMIL e fez o pedido do projeto e da instalação completa de um equipamento para processamento com 25 transportadores de correia. O equipamento anterior, já antigo, foi desmontado parcialmente e então completamente modernizado.

Obtenção de novas fontes - Um objetivo importante foi o de explorar três diferentes fontes de material, em vez de uma até então. Na própria pedreira como também em um segundo local de exploração, localizado à 30 km de distância, são retirados areia, cascalho, pedregulho e produtos brutos, os quais são usados principalmente na construção de estradas (base e sub-base da estrutura). A terceira fonte é um equipamento de reciclagem, que serve para a recuperação de materiais dos escombros de obras de construção pública. O novo sistema transportador da SMIL cria conexões entre o local onde chega o material bruto, o equipamento de processamento e o local de onde os produtos deixam a pedreira.

Projetado para uma longa vida útil. – A SMIL precisou de soluções de acionamento para transportadores de correia que oferecem alta segurança em operação, principalmente que possam assegurar funcionamento confiável durante muito tempo. Além disso, era importante que em caso de eventuais falhas os reparos pudessem ser feitos com facilidade.

Download Case Study

Case_study_download_teaser

Download PDF case study SMIL here download | PDF (472 KB)