Wild Goose Canning

Sistemas de envase móveis e compactos

A Wild Goose Canning começou como uma empresa de engenharia e usinagem em 2009, em Boulder, Colorado. Quando os co-fundadores Jeff Aldred e Alexis Foreman foram chamados pela Cervejaria Upslope para consertar seu sistema de envase danificado, eles perceberam que podiam não só consertar a linha de envase, mas também construir uma nova desde o zero.

Linha de Envase da Wild Goose Canning

Cliente

Foco no Cliente

A Wild Goose Canning (WGC) apresentou sua primeira linha móvel de enlatamento na Conferência de Cervejarias Artesanais de 2011, e rapidamente cresceu para uma das líderes no fornecimento de sistemas de enlatamento para a indústria. Desde então, WGC vem satisfazendo uma necessidade nas cervejarias artesanais e na indústria de bebidas de sistemas de enlatamento compactos ao redor do mundo e aumentando seu portifólio para incluir tanto a máquina de inserção da tampa da lata quanto a despaletizadora. Com a expansão de seu portifólio de produtos, a WGC consegue oferecer com sucesso flexibilidade para que seus clientes possam misturar e combinar produtos, para fornecer um sistema que funcione perfeitamente com as necessidades do cliente. A todo ano, desde o início da empresa, a WGC vem experimentando um crescimento de vendas de 100%, e continua expandindo sua presença global. Hoje, a empresa possui 50 funcionários.

Projeto

Desafios do Projeto

O envase dos produtos é criticamente importante na indústria de bebidas. Um produto só pode ser armazenado por um curto período de tempo até que ele seja transferido para garrafas, latas ou barris, de modo a garantir bebidas absolutamente frescas ao consumidor. O tempo desse processo pode ter um grande impacto no resultado final. Um problema em uma linha de embalagem pode ser prejudicial para a empresa, e pode resultar em grandes gastos ou perdas na produção. Também é muito importante ter um controle preciso sobre a velocidade e o tempo da linha para garantir precisão e eficiência no enchimento das latas ou garrafas.

Quando o Embaixador da Cerveja Roger Walz começou a trabalhar na WGC como Vice Presidente de Vendas, os produtos NORD já haviam sido incorporados no projeto da Wild Goose. "Não foi surpreendente ver a NORD, pois Jeff e Alexis (Co-fundadores da WGC) escolhiam apenas podutos de alta qualidade para os componentes de sua linha de enlatamento," diz Walz, "Nós nunca tivemos nenhum problema interna ou externamente, então não havia por que "reinventar a roda"."

Os acionamentos da NORD foram selecionados desde o início como componentes para as linhas da WGC pois Aldred e Foreman buscavam por um fornecedor de motoredutores com presença global, para que as linhas pudessem ser atendidas onde quer que fossem instaladas. Outra questão chave foi por uma solução onde o inversor de frequência fosse montado diretamente no motor, o que posteriormente limitou as opções de fornecedores. Aldred havia visto a NORD anteriormente no equipamente de uma outra cervejaria. A NORD ofereceu o melhor preço e atendeu a todas as restrições e solicitações. Combinado com a reputação de qualidade e durabilidade dos produtos, isso trouxe uma decisão certa em escolher a NORD.

Solução

Solução de Aplicação

Os principais produtos da WGC são suas linhas móveis de envase, que abrangem de 2 a 4 saídas de enchimento e possuem uma capacidade de enchimento de 27 a 42 latas por minuto. Cada linha é feita de componentes de qualidade que incluem um motoredutor de engrenagens cônicas e motores elétricos com inversor de frequência descentralizado da NORD DRIVESYSTEMS.

Não só os acionamentos da NORD são confiáveis, mas também o seu prazo de entrega. "Se o seu pedido não aparecer hoje, é porque ele já foi entregue dois dias atrás", diz Lauren Dagget, gerente de compras da WGC. "Sempre podemos contar com o estoque da NORD", Walz entra na conversa. "A sua confiabilidade é enorme, e há também o suporte ao cliente que a NORD oferece mundialmente. Com grandes linhas de envase, é péssimo quando uma delas dá problemas. Quando isso acontece, você pode contar com a NORD para ter suas peças de reposição entregues rapidamente".

As soluções de acionamento incluem recursos como coberturas para eixo oco, braços de torque, inversores de frequência SK200E, e motores NEMA. Os produtos da NORD utilizados linha a linha são bem consistentes. Existem conversas regulares entre a WGC e o time de vendas e engenharia aplicada da NORD para discutir as várias opções de acionamento para clientes estrangeiros.

Download do Estudo de Caso

Case_study_download_teaser

Baixe o PDF do estudo de caso da Wild Goose aqui - download | PDF (1 MB)