Octopi Cervejaria

NORD no controle das torneiras

Como a demanda por cerveja artesanal continua a crescer, mais e mais fabricantes de cerveja encontram no contrato com uma cervejaria a opção rentável para ajudá-los a penetrar no mercado em rápido crescimento. O contrato com cervejarias ajuda a reduzir o custo com aluguel e eliminar os custos com a aquisição de equipamentos de alta tecnologia para a fabricação de cervejas artesanais, possibilitando também vantagens ambientais por ter a produção mais próximo dos locais de demanda.

Octopi Cervejaria

Cliente

Foco no cliente

A cervejaria Octopi, principal cervejaria de contrato no Centro-Oeste abriu recentemente uma nova fábrica com 1.700 metros quadrados próximo de Madison, WI. Com o estado da arte em equipamentos e pessoal qualificado, a cervejaria Octopi não está somente ligada no processo de fabricação de cerveja, eles também oferecem consultoria abrangente e desenvolvimento de estratégia de como obter sucesso no mundo das cervejas artesanais. "Nós somos realmente um suporte único. Somos capazes de responder perguntas sobre marketing, design, distribuição, contabilidade, fabricação de cerveja e trabalhos na área comercial. O sucesso de nossos clientes é o nosso sucesso", diz Isaac.

Projeto

Desafio nos projetos

O redutor cônico helicoidal NORD SK 9072.1 com motor de 5 CV de potência foi empregado no equipamento Lauter Tun, enquanto o redutor paralelo SK 4282 também com um motor de 5 CV movimenta o agitador Mash Tun.

  • Eixo oco
  • Montagem com flange
  • Motor com eficiência energética

Solução

Soluções em aplicações

Características "Wash down"
O sistema de conversão de superfície impermeabilizada nsd tupH da NORD oferece uma alternativa para economia do custo e redução de peso em relação aos redutores de aço inoxidável.Através de um processo revolucionário, a carcaça de alumínio do motoredutor é submetida a uma solução catalisadora e uma conversão elétrica que transforma a superfície molecular. O tratamento nsd tupH é excepcionalmente químico, resistente à abrasão e corrosão.A superfície convertida torna-se muito resistente à riscos, uma vez que é de 6 à 7 vezes mais resistente que o alumínio original.

Acionamento eletrônico
A disponibilidade de controles centralizados e descentralizados é mais uma vantagem oferecida pela solução NORD em acionamentos eletrônicos. Os modelos SK200E, SK180E e a nova série vetorial SK 135E AC foram concebidos para uso em uma topologia de controle distribuído. Cada série tem seus benefícios e vantagens exclusivas. Quando a unidade é montada diretamente no motor, ela substitui a caixa de conexão, integrando totalmente o motor com o inversor e eliminando a necessidade de um painel elétrico central e extensas distribuições de cabos. Essa topologia proporciona uma economia nos custos do projeto, redução no tempo de instalação e facilita a implantação de modificações e upgrades no sistema, bem como viabiliza os custos envolvidos.

Rolamentos para serviços pesados em misturadores e solução para proteção contra vazamentos.
A NORD possui diversas soluções para acionamentos em serviços pesados, projetos de rolamentos reforçados encontram-se disponíveis para aplicações confiáveis em misturadores. Cada projeto oferece características e vantagens adicionais, juntamente com um maior grau de segurança contra vazamentos.

Motores de superfície lisa
A NORD ampliou seu portfólio de motores, incluindo os motores de superfície lisa que representam a solução ideal para redução de custos e facilidade no processo de limpeza para industrias de bebidas, e em todas as aplicações onde o saneamento e limpeza são essenciais.

Porque cada produto NORD é personalizado especificamente para sua aplicação, nós vamos fornecê-lo como a melhor solução para suas necessidades. Os componentes NORD são limpos, seguros, confiáveis e eficientes, projetados para operar continuamente por longos períodos de tempo, necessitando do mínimo de assistência.

Case_study_download_teaser