ELECTROMECH

ACIONAMENTOS PARA VÃOS DE ACESSO

Na cidade insular de Abu Dhabi, os novos túneis de esgoto estão escavados a até 100 m abaixo da metrópolis. Acionamentos robustos da NORD, em operação sincronizada, permitem que os sistemas de guindaste levem as plataformas utilitárias de maneira segura para alcançar os profundos vãos de acesso abaixo, e novamente para cima.

electromech_case_study_tunnel_construction

ELECTROMECH

Cliente

Foco no Cliente

electromech_case_study_crane

A ElectroMech Material Handling Systems (India) Pvt. Ltd. foi fundada em 1979. A empresa de engenharia experimentou um rápido crescimento em anos recentes, e hoje é a maior fabricante de sistemas de guindastes com uma significativa cota de mercado na Índia. A ElectroMech fornece soluções personalizadas para uma ampla gama de aplicações em plantas produtivas e projetos de infraestrutura. Sedeada em Pune, a empresa produz uma vasta linha de sistemas de guinchos e guindastes.

Foco no Projeto
No projeto da construção desse túnel, a operação precisamente sincronizada dos acionamentos NORD foi absolutamente vital, visto que os pórticos da ElectroMech devem levar plataformas a uma distância considerável de 90 metros. Medindo entre 4 e 5,5 no decorrer de sua seção, o túnel principal para o Programa Estratégico de Melhoria de Túneis (STEP) do Golfo do Emirado vai aumenar eventualmente aproximadamente 40 km debaixo da cidade e seus ambientes. Uma vez completo, o novo sistema de esgoto estará apto a despejar 800.000 m³ de dejetos por dia.

Projeto

Desafio do Projeto

electromech_case_study_tunnel

O consumo diário de água no Emirado de Abu Dhabi chega a uma quantidade assustadora de 550 litros por pessoa. Com a população crescendo aos trancos e barrancos, a metrópole iniciou recentemente a construção de um novo e extremamente moderno sistema de tratamento de esgoto e efluentes, com capacidade altamente ampliada. Um sistema movido pela gravidade baseado em novos túneis bem abaixo da superfície serve para coletar todos os efluentes e entregá-los para uma grande estação de bombeamento na costa.

Da escuridão para a luz do dia. Os túneis abaixo da área urbana altamente desenvolvida são construídos através de escavação sem trincheiras. A fabricante indiana de guindastes ElectroMech foi contratada para produzir e instalar grandes sistemas de pórticos em alguns vãos de acesso, onde plataformas utilitárias podem ser descidas e levantadas para mover maquinários, equipes e materiais para dentro e fora do túnel.

Talhas enfileiradas. Considerando um período de pelo menos dois anos até o fim da escavação de um túnel, essas talhas necessitam de acionamentos muito robustos e confiáveis, para necessidades mínimas de manutenção. Além disso, alguns acionamentos montados no mesmo guindaste devem operar de forma sincronizada, de modo a transportar pessoas, materiais e ferramentas de forma segura em uma plataforma móvel através de longas rotas. Os motoredutores que trabalham em par precisam garantir que as plataformas estejam sempre niveladas. Ademais, o clima na região do Golfo Pérsico, que apresenta um calor extraordinário, é outro fator a ser considerado: Todos os acionamentos devem ser suficientemente resistentes para suportar essas condições.

Aplicação

Solução de Aplicação

electromech_case_study_abudhabi

Tanto para a talha principal quanto para as auxiliares na aplicação de Abu Dhabi, a ElectroMech e a NORD DRIVESYSTEMS projetaram juntas as soluções para os acionamentos, utilizando motoredutores de engrenagens cônicas. Os redutores trabalham com uma eficiência de mais de 95%. Esses motoredutores são produzidos com carcaças UNICASE de ferro fundido cinzento, que são extremamente resistentes e oferecem excelente proteção contra condições externas severas.

Dupla dinâmica. Cada guindaste possui duas talhas. Cada um deles é equipado com um motoredutor, que é controlado por um inversor de frequência. Os motoredutores de engrenagens cônicas para trabalho pesado fornecem 110 kW de potência nominal e um torque de saída de 1.200 Nm. Todo o sistema foi automatizado para alcançar uma operação perfeitamente sincronizada para as talhas principais, utilizando feedbacks enviados pelo encoder. Elas devem operar ao mesmo passo para garantir que a plataforma utilitária no vão de acesso possa ser elevada e descida, sem que ocorram desníveis.

Soluções articuladas. O funcionamento apropriado, com uma tolerância de ±5° de inclinação, é garantido pelos inversores de frequência da NORD que apresentam tecnologia de controle voltada para o campo, o que fornece velocidades constantes, mesmo sob cargas variáveis, e altos torques durante a inicialização. Essa solução, que compreende motoredutores cônicos de dois estágios e inversores de frequência, são as mais recentes na colaboração entre a NORD e a ElectroMech: em vários anos de colaboração, as duas parceiras implementaram um número substancial de soluções em acionamentos para aplicações específicas em diversos sistemas de guincho.

Download do Estudo de Caso

Case_study_download_teaser

Faça o download do estudo de caso da ELECTROMECH aqui: download | PDF (505 KB)