Torresol Energy

Motoredutores resistentes giram para receber a luz solar

A planta de energia solar Gemasolar, na Espanha, confia em 3.500 resistentes unidades da NORD para acionar os helióstatos que refletem a luz solar: girar e inclinar esses espelhos garantem que eles reflitam o máximo possível de luz solar para a torre no centro da planta.

torresol_case_study_tower

Torresol Energy

Cliente

Foco no Cliente

torresol_case_study_product

A Torresol Energy Investments S.A. foi fundada em 2008 como uma junção da gigante espanhola de engenharia SENER e da Masdar, uma estatal de Abu Dhabi voltada para energias do futuro. A Torresol Energy tem seu foco voltado à construção, operação e manutenção de plantas de CSP (Energia de Concentração Solar), bem como no desenvolvimento de tecnologia térmica solar. A empresa possui plantas em operação ou projetos em toda a região do Mediterrâneo, do Meio Leste e dos Estados Unidos

Foco no Projeto
Com uma capacidade de 19 MW, a geração elétrica da planta Gemasolar chega a 110 GWh por ano - suficiente para atender aproximadamente 30.000 casas, e diminuir as emissões de CO2 em até 40.000 toneladas por ano. A NORD DRIVESYSTEMS equipou cada um dos 2.650 helióstatos com um par de acionamentos, um total de 5.300 redutores motoredutores NORDBLOC.1. Projetados para uma operação confiável mesmo em condições extremas, eles permitem um ajuste contínuo e preciso de cada espelho para uma reflexão solar ideal.

Projeto

Desafios do Projeto

torresol_case_study_plant

A planta de geração de energia Gemasolar, no sul da Espanha, é uma das primeiras do seu tipo: distribuída em uma área de 185 hectares, uma vasta quantidade de espelhos focalizam os raios de sol em uma área de absorção no topo da torre que fica localizada bem no meio da planta. Um líquido especial passa através dessa seção da torre e absorve a energia térmica, também conhecida como Potência Solar Concentrada (CSP). O calor médio então flui através de um trocador de calor onde é novamente resfriado, com o vapor d'água resultante acionando uma turbina a vapor, que alimenta um gerador. O sistema também permite a separação de parte do fluido para um tanque, armazenando a energia para a geração de energia após o por do sol.

Que se faça a luz. Os espelhos foram projetados para serem girados e inclinados, de modo a garantir que tanta luz solar quanto possível seja refletida para a área designada da torre, do amanhecer ao anoitecer, enquanto houver sol na linha de visão do espelho. Cada heliostato deve ser ajustado continuamente no decorrer do dia, pois a máxima capacidade térmica só pode ser alcançada com os espelhos precisamente posicionados.

Gigantes desajeitados. Devido ao tamanho, peso e formato dessas unidades refletoras, cada uma delas depende de uma solução em acionamento potente e robusta, para garantir a reflexão confiável da luz solar. Fora isso, todos os equipamentos aqui utilizados devem suportar temperaturas ambientes extremamente altas. Além de tudo isso, cada heliostato possui uma superfície plana de quase 120 m², o que os torna extremamente suscetíveis aos fortes ventos e tempestades que inevitavelmente ocorrem nessa região, de tempos em tempos.

Solução

Solução de Aplicação

torresol_case_study_sunset

Os heliostatos na planta Gemasolar estão equipados com motoredutores NORDBLOC.1 de tamanho 5, para operação pesada, da NORD DRIVESYSTEMS. Dois motoredutores movimentam cada espelho, de modo a permitir movimentos em dois eixos para direcionar precisamente os raios solares. O projeto do redutor NORDBLOC.1 não só evita furos extras para montagem, mas também fornece muitas outras características excepcionais e benefícios em aplicações com exigências particulares, como por exemplo:

  • Dimensões particularmente grandes para os rolamentos
  • Rolamentos escalonados
  • Maior tolerância de forças transversais
  • Maior tolerância de forças axiais
  • Vida útil dos rolamentos extremamente longa


  • Resistentes, flexíveis e leves. A carcaça de alumínio dos acionamentos não necessita de camadas especiais de pintura, pois ela fornece uma proteção contra corrosão naturalmente robusta, mesmo em ambientes abertos. Aprimoradas com a modelagem através de elementos finitos, essas unidades são consideravelmente mais leves do que os redutores anteriores e, ao mesmo tempo, mais robustas. Eles provaram funcionar de maneira confiável mesmo sob condições adversas como altas temperaturas ambientes. No caso de necessidades ainda mais críticas, como por exemplo, para a operação em áreas com risco de explosão, podem ser fornecidas versões ATEX de todos os modelos. Os clientes podem também optar por motores de alto rendimento com montagem direta, ou através de adaptadores IEC compactos e leves. A ventilação é garantida em qualquer posição de montagem.

Download do Estudo de Caso

Case_study_download_teaser

Faça o download do estudo de caso da TORRESOL aqui: download | PDF (496 KB)