A TUNIS NÃO DEIXA ALTO E SECO

Acionamentos robustos da NORD garantem um suave tratamento de efluentes

Em obras hídricas e em unidades de tratamento de água, as bombas frequentemente devem processar uma grande quantidade de líquidos. Acionamentos da alto desempenho são então necessários para uma operação suave.

Flachgetriebemotor mit synthetischem Langzeitschmierstoff in einer Abwasseraufbereitungsanlage

Na instalação de tratamento de águas residuais Tunis, o conteúdo de oito grupos são agitados por unidades de acionamento robustos.

Evitar falsas economias

O equipamento de tecnologia da unidade na estação de tratamento de águas residuais Tunis foi fornecido pelos fabricantes do Sul e Oeste da Europa, que tradicionalmente têm laços mais estreitos com a Tunísia do que os fabricantes alemães. No entanto, as unidades que têm de ser substituídas agora têm sido descontinuada, o que significa que as peças sobressalentes estão cada vez mais escassas e os prazos de entrega são cada vez maiores. Esse fato contribuiu para a decisão de encontrar um novo fornecedor, que é onde os sistemas de acionamento especialista NORD DRIVESYSTEMS de Bargteheide perto de Hamburgo, na Alemanha, entrou em jogo. A empresa vem operando um escritório de vendas na Tunísia desde 2003, que já havia implementado com sucesso alguns projetos de menor escala. A tecnologia de acionamento da NORD, que é um pouco mais dispendiosa do que os produtos semelhantes de concorrentes, exige uma manutenção consideravelmente menor, minimizando assim os custos operacionais e otimiza a disponibilidade da planta. ONAS quis se beneficiar destas vantagens. Durante o ano de 2009, o especialista em sistema de acionamento entregou duas combinações de engrenagens helicoidais NORD e motores Siemens, que, desde então, provaram-se em funcionamento contínuo.

Getriebemotor zu stetigen Umwälzung in einem Wasserwerk
Conseguir controlar o calor

NORD usa um lubrificante sintético de alta qualidade e longa vida útil para os eixos de engrenagens helicoidais . Ele resiste a diferentes temperaturas ambiente, consideravelmente melhor, do que o óleo mineral - com esta última, a película de óleo se decompõe a elevadas temperaturas, o que resulta em um aumento do desgaste. Cada redutor requer 210 l de óleo que tem que ser trocado após aprox. 20.000 horas de operação. Outros fabricantes, muitas vezes, estipulam intervalos mais curtos de manutenção, o que faz uma diferença considerável a um preço de € 10-18 por litro. Um sistema de arrefecimento de óleo aumenta adicionalmente a segurança operacional nas redutores NORD: um sensor de temperatura monitoriza constantemente a temperatura do lubrificante e ativa o sistema de refrigeração, logo que um limite configurável for excedido. Nesta aplicação, o limite é de 60 ° C. Óleo aquecido é então bombeado para fora, arrefecido por um arrefecedor de óleo e vola para o redutor. Quando a temperatura desce abaixo de 40 ° C, o sistema de arrefecimento desliga-se automaticamente.

Tecnologia de acionamento em detalhes

Atualmente, duas unidades do eixo de engrenagem helicoidal com um desempenho 132 kW a partir de séries de Nord 12382VZ SK estão instalados na estação de tratamento de águas residuais. Eles são combinados com motores Siemens através de adaptadores IEC. Redutores helicoidais NORD estão disponíveis com dois ou três tipos básicos com eixo oco ou maciço, montado com pé, com flange, ou versões montadas - cada um com a mesma carcaça. Adequado para integração em instalações de espaços limitados, eles podem ser combinados com vários componentes do sistema de NORD modular. Modelos ATEX e modelos com IP55 ou IP66 estão disponíveis sob encomenda, para todos os tipos. Todos os redutores são fabricados de acordo com o conceito UNICASE, originalmente desenvolvido pela NORD em 1981, que permite o máximo de desempenho para as dimensões de engrenagem pequenas e garante a segurança operacional, alta eficiência, altos torques de saída, alta resistência a cargas axiais e radiais, de baixo ruído de operação , baixa manutenção e uma longa vida útil.