NORD Drivesystems

Partners in motion

Getriebebau NORD is one of the worlds`s leading manufacturers of drive technology - for mechanical and electronic solutions. The range of products includes geared motors, motors, industrial gear units, frequency inverters, motor starters and frequency inverters for decentralised drive control.

News and Announcements

Youtube Channel from NORD Drivesystems

Технический документ NORD: защита от коррозии при любых нагрузках

2020-06-15

Решения для защиты приводной техники от коррозии в пищевой промышленности, а также в смежных отраслях промышленности, имеют свои преимущества и недостатки, которые необходимо оценивать. Обработка поверхности nsd tupH от NORD DRIVESYSTEMS возможна для большинства модульных приводных систем NORD в алюминиевом корпусе, включая различные серии редукторов, двигатели в гладком корпусе и децентрализованную приводную электронику. more …


Технология децентрализованного размещения приводов в крупных винных погребах

2020-06-29

Уже более восьми лет «NORD DRIVESYSTEMS» поставляет ведущему французскому производителю насосов для виноделия «CAZAUX ROTORFLEX» децентрализованные приводные системы, состоящие из мотор-редуктора и преобразователя частоты. Запатентованные ротационные кулачковые насосы (фр. «pompes à lobes»), оснащенные приводами NORD, пользуются спросом у виноделов и мастеров погребов во всем мире благодаря своей универсальности и надежности. more …

Технология децентрализованного размещения приводов мощностью 0,25‒22 кВт

2020-06-22

На протяжении более 30 лет компания «NORD DRIVESYSTEMS» разрабатывает электронные блоки приводов и является одним из новаторов в области инновационной инвертерной технологии. Децентрализованные преобразователи частоты серии NORDAC охватывают широкий рабочий диапазон, а также успели хорошо зарекомендовать себя, особенно в области внутрипроизводственной логистики. more …

Интеллектуальные приводы NORD управляют процессами в автоматизированной крафтовой пивоварне

2020-05-25

Приводы от NORD DRIVESYSTEMS успешно используются в производстве напитков на протяжении многих лет. Они вносят значительный вклад в автоматизацию процесса пивоварения и легко адаптируются к изменению рецептов благодаря интеллектуальной системе управления. Компания Rabek Engineering GmbH спроектировала надежную, обладающими гибкими настройками и не требующую технического обслуживания систему пивоварения для пивоварни Landgang Brauerei в Гамбурге, основанную на приводной технологии от NORD DRIVESYSTEMS. more …

Оптимизированный монтаж датчика: прочный, безопасный и компактный

2020-05-11

В рамках последнего обновления конструкции асинхронных двигателей компания NORD DRIVESYSTEMS также оптимизировала монтаж инкрементного датчика положения. Новая концепция монтажа оптимально защищает датчики от ударных и вибрационных нагрузок, а также позволяет производить модернизацию датчика. more …

SPS

SPS

2020-11-24 – 2020-11-26

Nuremberg, Germany
Visit us at our booth at the SPS, the specialist exhibition for smart and digital automation, and have exciting discussions with your drive specialists from NORD DRIVESYSTEMS. more …


Vocatium HH

2020-08-25 – 2020-08-26

Hamburg, Germany
The exhibition was cancelled

LET CeMat

2020-08-27 – 2020-08-29

Guangzhou, China
Postponed from May
more …

EuroExpo

2020-09-02 – 2020-09-03

Ålesund, Norway
The exhibition was cancelled
more …