НОВОСТИ –

Привод расчищает пути – самостоятельное устранение заторов в процессе работы

Компания NORD DRIVESYSTEMS продемонстрировала на выставке SPS IPC Drives (павильон 3, стенд 218) интеллектуальные системы привода со встроенным ПЛК. В прикладных задачах пользователей они принимают на себя автоматическое управление всем процессом.

plc_resolves_blockages_en

Bargteheide , 2016-11-30

Благодаря обширным диагностическим функциям, сенсорным интерфейсам и регуляторам производственного процесса они могут, в частности, обнаружить затор и во многих случаях самостоятельно восстановить нормальное движение. Тем самым повышается эксплуатационная готовность оборудования и снижается потребность в техническом обслуживании. Если препятствие, например затор на одной из линий, удается устранить путем смены скорости или направления движения, то привод снова начинает работать в нормальном режиме. В противном случае привод может отправить на уровень управления процессом сигнал об ошибке и одновременно начать обходной маневр, при этом он, например, дает команду подключенным к сети узлам привода активировать байпасный клапан. Эти действия могут быть запрограммированы индивидуально в зависимости от области применения. Благодаря этому обеспечивается независимая работа программируемых компонентов установки, например, сортировочной машины, порционирующей и упаковочной машины, автономных или сетевых насосов, дробилок или шнековых конвейеров. Одновременно обеспечивается оптимальная интеграция в систему автоматизации. В случае необходимости ПЛК частотного преобразователя подготавливает данные о приводе и прикладные данные для центральной системы управления или с целью диагностики. NORD выпускает не требующую частого обслуживания, универсальную децентрализованную приводную электронику с исключительно высоким качеством ЭМС для синхронных и асинхронных электродвигателей мощностью до 22 кВт.