НОВОСТИ –

Для интеллектуальных приводов предполагается использование локального режима управления Допускается использование режима централизованного управления и режима автономного управления

Преобразователи частоты компании NORD DRIVESYSTEMS могут гибко реагировать при нарушении связи с центральной системой управления. Встроенный предварительно запрограммированный ПЛК может выполнять управление, устанавливать определенное состояние для прекращения эксплуатации или поддерживать выполнение прикладного программного обеспечения.

PLC hybrid control capability

Bargteheide , 2016-11-24

На производственных предприятиях это помогает оптимизировать расходы за счет, например, исключения выпуска бракованной продукции. На производственных предприятиях может поддерживаться поток материалов. Оптимальная интеграция в производственную линию обеспечивается за счет того, что интеллектуальные приводы компании NORD работают с разными интерфейсами и могут анализировать данные датчиков и исполнительных механизмов. Возможность автономного управления применяется в различных сценариях применения. В некоторых случаях может потребоваться переключение в режим локального управления. Во время установки, тестирования или технического обслуживания распределенный преобразователь частоты может комплектоваться переключателями для ручного изменения направления привода или для регулировки скорости. Программирование функций интегрированного ПЛК выполняется с помощью текстовых языков IEC 61131-3 "Structured Text" (Структурированный текст) или "Instruction List" (Список инструкций). В случае прямой разработки дружественных к пользователю приложений программное обеспечение NORD CON предоставляется бесплатно.