НОВОСТИ –

Промышленный цельно-блочный редуктор указанного размера

Компания NORD DRIVESYSTEMS, являющаяся лидером в области приводной техники, разработала для фосфатного рудника в Марокко промышленный редуктор с номинальным крутящим моментом 240 000 Нм и различными свойствами, подходящими для специального применения. На сегодняшний день это самая большая система, размещенная в моноблочном корпусе.

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Bargteheide , 2016-12-06

Блок редуктора включает в себя промышленную коническую передачу

SK 15407, электродвигатель среднего напряжения с номинальной рабочей мощностью 450 кВт, вращающееся основание, гидравлическую муфту и электрогидравлический тормоз. Представляет собой одну из 26 систем компании NORD, разработанных в соответствии с рядом исключительно жестких технических характеристик и с учетом суровых климатических и рабочих условий. Данные редукторы приводят в движение конвейер длиной более двух километров, который используется для перемещения фосфатной руды весом свыше нескольких сотен тонн. Высокоэффективный редуктор соответствует высоким требованиям клиентов, в частности требованиям, касающимся максимального времени безотказной работы и высокой устойчивости к пиковым нагрузкам и воздействиям. ЦЕЛЬНО-БЛОЧНАЯ конструкция редуктора препятствует возникновению утечек и обеспечивает прекрасную способность выдерживать осевую и радиальную нагрузки при минимальной площади занимаемой поверхности. Конструкция промышленного редуктора позволяет выполнить монтаж с любой из шести сторон, а также с помощью фланцевого соединения. В офисе компании NORD, расположенном в Касабланке, разработка редуктора велась при сотрудничестве с инженерами компании NORD из Франции и Германии. Компоненты на входе редуктора закрыты защитным ограждением для защиты оператора от вращающихся частей. Исполнительное устройство, которое включает в себя редуктор, может быть полностью отсоединено от двигателя с помощью гидравлической муфты. Данное решение обеспечивает исключительно надежную работу и высокий уровень безопасности.