НОВОСТИ –
Требования для двигателей малого размера класса IE3 от 1 января 2017 г. для линейки продуктов компании NORD DRIVESYSTEMS уже превышают требования, указанные в положениях Евросоюза касательно экологического планирования.
Начиная с 1 января 2017 г. все используемые в Евросоюзе электродвигатели, работающие от сети, с номинальной мощностью от 0,75 до 375 кВт, должны в обязательном порядке иметь класс энергоэффективности IE3. Распространение данного требования на двигатели малого размера основано на Регламенте (ЕС) № 640/2009 по применению Директивы об экологическом планировании 2009/125/EC.

Bargteheide , 2016-12-08
Ранее в 2016 г. компания NORD DRIVESYSTEMS уже начала выпуск двигателей с номинальной мощностью 0,12 кВт и выше в соответствии с классом энергоффективности IE3 по стандарту IEC 60034-30-1 и максимально высоким классом энергоэффективности NEMA MG1. Таким образом, производитель превышает нормативные требования, в частности для небольшого диапазона эксплуатационных характеристик. Данные устройства составляют основную часть всех двигателей, используемых в настоящее время. В целях упрощения перехода для изготовителей устройств и установок размеры двигателей NORD класса IE3 в большинстве своем остаются идентичны моделям класса IE2, что позволяет выполнить переоснащение без каких-либо изменений устройств и установок. Кроме того, линейка продуктов NORD включает в себя двигатели класса энергоэффективности IE4 или максимально высокого класса энергоэффективности, которые по умолчанию являются инверторными. Данные решения позволяют достичь еще более высоких уровней эффективности. Компания NORD предоставляет исчерпывающую информацию и рекомендации экспертов для выбора двигателей, используемых по всему миру, а также для разработки перспективных систем и установок.