НОВОСТИ –

Модульные промышленные редукторы в исполнении дополнительных размеров

На Ганноверской ярмарке 2017 года NORD DRIVESYSTEMS представит два новых редуктора для номинальных крутящих моментов 15 и 20 кН·м. Вместе с этими последними дополнениями к линейке продукции серия теперь состоит из 11 типоразмеров редукторов, которые обеспечивают выходные крутящие моменты до 250 кН·м.

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

Bargteheide , 2017-05-02

Серия промышленных редукторов NORD предлагает широчайший выбор конфигураций для приводов согласно индивидуальным условиям применения. Ассортимент модульных изделий NORD включает в себя сдвоенные редукторы, вспомогательные приводы, тормоза, упоры против проворачивания, устройства блокировки обратного хода, поворотные основания и – в качестве новейшей специальной функции – фланцы экструдера. Кроме того, существует множество вариантов уплотнений и решений для мониторинга и управления температурой. Редукторы могут монтироваться на всех шести сторонах. Передаточные отношения можно сконфигурировать с малым шагом приращения от 5,54 : 1 до более 30 000 : 1 – с двумя, тремя или четырьмя ступенями редуктора, а при необходимости со вспомогательной первичной ступенью редуктора. Все промышленные редукторы NORD снабжены неразъемным корпусом UNICASE. Это обеспечивает большую долговечность, очень высокую плотность мощности, компактные размеры и высокую стойкость к перегрузкам. Комбинируя промышленные редукторы с двигателями и электроникой привода, NORD разрабатывает укомплектованные приводные системы для работы в тяжелых условиях в подъемно-транспортной технике, насосах и мешалках. К основным областям применения этих устройств относятся перемещение сыпучих грузов, цементное производство, сталелитейная отрасль, технологическое оборудование, переработка древесины, производство сахара и очистка сточных вод.

NORD DRIVESYSTEMS на Ганноверской ярмарке

24–28 апреля 2017 года, Ганновер, Германия

Зал 15, стенд Н31