НОВОСТИ –

Эффективные приводные решения с небольшой линейкой вариантов

Специально предназначенные для систем интралогистики и обработки багажа новые стандартизированные векторные приводы переменного тока LogiDrive от NORD DRIVESYSTEMS упрощают планирование, компоновку и управление запасными частями благодаря уменьшению сложности вариантов в зависимости от проекта.

News_LogoDrive

Bargteheide , 2017-04-04

Эти приводы отвечают высочайшим стандартам эффективности – эффективности системы IES2 и IE4 или свервысокой эффективности двигателя – и достигают превосходной эффективности даже при частичной нагрузке и низких скоростях. Таким образом, их первоначальная стоимость окупается в течение нескольких лет или даже месяцев: суммарные расходы в течение срока службы продукта значительно сокращаются. Системы позволяют обеспечить последовательное подключение; возможно подключение коротких кабельных линий от одного привода к следующему.

Простые в эксплуатации системы состоят из цилиндро-конической зубчатой передачи, синхронного двигателя с постоянным магнитом IE4 и инвертора частоты для установки рядом с двигателем. Их легко и быстро устанавливать благодаря наличию штепсельных разъемов. Благодаря служебному переключателю, клавишным выключателям и переключателям направления обеспечивается прямой доступ к отдельным осям привода в целях наладки или обслуживания. Встроенные в легкосплавный корпус компактные приводы также просты в эксплуатации. Обладающие высокой нагрузочной способностью приводы предлагаются в трех предпочтительных размерах, отвечающих стандартным эксплуатационным требованиям в системах интралогистики и аэропорта. Скорости конвейера и направления движения регулируются с помощью инверторов частоты LogiDrive. Эти частотно-регулируемые приводы предлагаются дополнительно вместе с инкрементным датчиком для высокодинамичных систем. Функции безопасности STO и SS1 согласно EN 61800-5-2 включены по умолчанию. Приводные датчики можно подключать с помощью вилок M12. Данные датчиков, полученные инверторами, можно передавать в системы высшего уровня, что снижает необходимость в проводке. Устройства LogiDrive пригодны для эксплуатации по всему миру благодаря соответствующей сертификации. Доступны интерфейсы для всех стандартных систем шин.