НОВОСТИ –

Приводные системы компании NORD с прецизионным управлением превращают сортировку посылок в гладкий, автоматизированный процесс.

Компания NORD поставляет приводные технологии крупным почтовым центрам – например, службе курьерской доставки Chronopost, штаб-квартира которой находится в окрестностях Парижа. На ленточные конвейеры этой компании установят 1 000 приводов NORD с децентрализованным электронным управлением.

chronopost_application

Bargteheide , 2017-05-16

Приводные узлы компании NORD DRIVESYSTEMS с износостойкими зубчатыми передачами обладают значительным эксплуатационным ресурсом и неприхотливы в обслуживании. Эта тщательно продуманная система моторов-редукторов имеет модульную конструкцию и высокую перегрузочную способность, благодаря чему устраняется необходимость в различных вариантах исполнения, несмотря на большое количество приводов, устанавливаемых на конвейеры.

Компания Chronopost использует процедуры контроля прохождения грузов, которые требуют точного управления и синхронизации. Для этой цели приводные системы оборудованы инверторами частоты, которые подключаются непосредственно к клеммным коробкам моторов-редукторов, образуя единый узел.

Предлагаемые нами приводные системы обладают чрезвычайно высоким коэффициентом запаса: пусковым моментом в 400 % и перегрузочной способностью в 200 % в течение 5 с. Связь инверторов с ПЛК осуществляется по сети Profibus DP. При скапливании большого количества необработанных посылок движение конвейерной ленты можно замедлить, что позволяет сократить длительность внеплановых простоев.