НОВОСТИ –

NORD получает награду поставщика Vanderlande

Компании NORD DRIVESYSTEMS 12 сентября присуждена награда поставщика Vanderlande 2017 года.

Getriebebau_NORD_Vanderlande_Award_2017

Bargteheide , 2017-10-11

Компания NORD DRIVESYSTEMS была награждена за отличное качество своей работы и скорость реагирования логистической цепочки, высокие инновационные возможности предприятия, а также сильную конкурентоспособность. Ян-Кристоф Блок, директор регионального управления NORD, принял награду в рамках мероприятий Дня поставщика Vanderlande 2017 года.

Vanderlande Industries является одним из ведущих мировых генеральных подрядчиков по автоматизации технологических процессов складской сферы и мировым лидером на рынке ценностно-ориентированной автоматизации логистических процессов в аэропортах и комплексно – на рынке дистрибуции. Являясь экспертом в области узкоспециализированной приводной техники, NORD DRIVESYSTEMS тесно сотрудничает с Vanderlande Industries в течение многих лет. Ян-Кристоф Блок рассматривает награду как большой успех: «Уже много лет мы поставляем приводную технику Vanderlande, и наш вклад в многочисленные успешные масштабные проекты наполняет нас гордостью. Награда мотивирует нас активно развивать существующие деловые отношения и совместно принимать новые вызовы во внутренней логистике».

История компании

NORD DRIVESYSTEMS, насчитывающая сегодня свыше 3 600 сотрудников, более 50 лет занимается разработкой, производством и продажей приводной техники и является одним из мировых ведущих поставщиков комплексных решений в отрасли. Наряду со стандартными приводами NORD предлагает специализированные концепции и решения для особых требований, например энергосберегающие приводы или взрывобезопасные системы. Годовой оборот в 2016 финансовом году составил 560 миллионов евро. NORD имеет сегодня дочерние компании и дистрибьюторов в 89 странах мира. Плотная дилерская и сервисная сеть обеспечивает оптимальную доступность, сокращая сроки доставки и предлагая услуги, учитывающие интересы клиентов. NORD производит широкий ассортимент приводов для крутящих моментов от 10 Нм до 250 кНм, поставляет электродвигатели в диапазоне мощности от 0,12 до 1 000 кВт и удовлетворяет требования силовой электроники до 160 кВт, предлагая частотные преобразователи. Решения для преобразователей доступны как для классической установки в шкафу управления, так и для автономных и комбинированных приводных блоков.