НОВОСТИ –

Более быстрая разработка электронных блоков приводов по нормам ЭМС

Компания NORD DRIVESYSTEM обладает всем необходимым оборудованием для осуществления собственной ускоренной разработки электронных приводов в масштабах серийного производства.

emv kabine bargteheide

Bargteheide , 2017-11-14

"При создании прототипов производитель приводов выполняет в головном офисе, расположенном в Германии, комплексные испытания с преобразователями частоты и пускателями электродвигателей на ЭМС в специальной камере. Данные документированные испытания значительно ускоряют процесс сертификации CE в соответствии с европейскими стандартами. Во время испытаний на электромагнитную совместимость (ЭМС) исследуются два аспекта. С одной стороны, электронные блоки приводов проверяются на эмиссию электромагнитной энергии, значение которой не должно превышать установленные пределы. С другой стороны, подтверждается устойчивость испытываемых изделий к воздействию электромагнитных помех, создаваемых другими источниками. Используя собственную камеру для проведения испытаний на ЭМС, компания NORD может заблаговременно выявить потенциальные источники проблем, а также эффективно и вовремя их решить. Недавно при помощи данного испытательного оборудования была классифицирована новейшая линейка продукции, включая преобразователи 2 размеров (мощностью 5,5 и 7,5 кВт). Более того, на данный момент ведется активная разработка другой серии продуктов.

Компания NORD имеет возможность исследовать электромагнитные свойства электронных приводов как самостоятельных единиц, так и в комбинации с электродвигателями, включая осуществление конкретных настроек по запросу клиента. Это позволяет проверять цепи и установки, что помогает ускорить последующие проверки, проводимые аккредитованными лабораториями. Помимо этого, производитель приводной техники выполняет климатические испытания изделий для подтверждения их устойчивости к воздействию низких температур, высоких температур, влажности и температурных колебаний, а также осуществляет контроль температуры, чтобы убедиться в том, что изделия эксплуатируются при температурах, не выходящих за пределы установленного рабочего диапазона.

КРАТКИЙ ОБЗОР: камера для проведения испытаний на ЭМС

Разработка электронных блоков приводов по нормам ЭМС

Испытания:

  • преобразователи частоты до 160 kW;
  • пускатели двигателей;
  • электронные блоки приводов, подсоединенные к электродвигателю;
  • полный спектр установок, соответствующих требованиям клиента.