НОВОСТИ –

Приводы 4.0: контроль состояния через «облако»

NORD DRIVESYSTEMS разрабатывает концепции «Индустрии 4.0» и экономические решения для контроля состояния приводов на основе виртуальных датчиков. При этом параметры состояния приводов размещаются в облаке в режиме реального времени.

nord_news_iot_drive_data_cloud

Bargteheide , 2018-02-06

В своем центре по тестированию прикладных программ в Баргтехайде компания NORD опробовала веб-мониторинг приводных осей в сетевой конфигурации привода со стандартными интерфейсами и компонентами. Частотные преобразователи и пускатели двигателей управлялись через систему Profinet. Данные о состояния отправлялись с помощью протокола передачи данных UDP по той же шине с более низким приоритетом, не оказывая при этом влияния на канал управления.

«Приводы отправляют данные о потреблении тока, частоте вращения и напряжении, а также слово состояния, прокладывая туннель через ПЛК Siemens к шлюзу IoT и к облаку», - сообщает Йорг Нирманн из NORD. Таким способом можно визуализировать и распознать аварийное состояние или перегрузку привода. Кроме того, это позволяет оценивать параметры состояния для управления энергопотреблением и удаленного обслуживания. «Благодаря виртуальным датчикам и предварительной обработке параметров внутреннего состояния можно, например, определить температуру смазочного масла и без датчика определить старение масла для профилактического техобслуживания. В настоящее время NORD работает над решениями по контролю состояния с помощью виртуальных датчиков и использует для этого возможности собственной площадки для тестирования программных приложений», - добавляет Нирманн.

Видео: приводные решения, соответствующие концепции «Индустрия 4.0»