НОВОСТИ –

Энергоэффективные концепции привода для внутрипроизводственной логистики

Приводы для внутрипроизводственной логистики должны отвечать высоким требованиям: они должны быть производительными и энергоэффективными, но одновременно неприхотливыми в обслуживании и долговечными.

LogiDrive_Variantenreduzierung

Bargteheide , 2018-03-13

На протяжении многих лет NORD DRIVESYSTEMS производит комплексные приводные системы, соответствующие этим требованиям, для широкого спектра применений во внутрипроизводственной логистике.

Благодаря многолетнему присутствию на рынке NORD приобрела обширные технические знания и опыт в области интралогистики и технологии аэропортов, а потому точно знает требования этих отраслей. На основе этого опыта инженеры NORD разработали ряд приводных решений, предназначенных специально для интралогистики.

Последним новшеством является система LogiDrive, которая состоит из стандартных приводных узлов высокоэффективного исполнения с экономичными синхронными двигателями IE4. Двигатели достигают номинальной мощности до 5,5 кВт и комбинируются с двухступенчатыми коническими редукторами. Благодаря стандартизации пользователь снижает расходы на протяжении всего жизненного цикла продукта (например, на создание запаса запасных частей и сервисное обслуживание).

Поскольку двигатели IE4 отвечают самым высоким требованиям энергоэффективности и достигают высокого КПД даже при частичной нагрузке, пользователи получают выгоду от более низкого энергопотребления приводов. Благодаря модульной конструкции системы значительно снижаются затраты также на техническое обслуживание.

Для своих клиентов из сферы внутрипроизводственной логистики NORD комплектует оптимальные приводные решения, состоящие из двигателя, редуктора и электроники, и адаптирует их к требованиям области применения. Пользователи могут получить представление о различных компонентах и системе LogiDrive на выставках Tire Technology Expo, LogiMAT и CEMAT.