НОВОСТИ –

Компания NORD DRIVESYSTEMS на торговой выставке ANUGA FOODTEC 2018

Технология поверхностной обработки nsd tupH: придание коррозионной стойкости алюминиевым компонентам. С 20 по 23 марта компания NORD DRIVESYSTEMS представит свои алюминиевые приводные блоки в Кёльне на выставке ANUGA FOODTEC, посвященной техническим новинкам в сфере пищевой промышленности.

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Bargteheide , 2018-03-19

Приводы NORD с антикоррозионной обработкой алюминиевых поверхностей по технологии nsd tupH демонстрируют высокую эффективность, надежность и долговечность в экстремальных условиях применения. Благодаря этой технологии приповерхностный слой материала обретает повышенную прочность, при этом накрепко связываясь с внутренним слоем. Процесс создания антикоррозионного покрытия основан на электролизе и придает алюминию свойства, аналогичные свойствам нержавеющей стали. После обработки прочность алюминиевого сплава увеличивается в семь раз – такую поверхность невозможно даже поцарапать. Поэтому наши приводы с легкостью выдерживают мойку паром под большим давлением и контакт с агрессивными средами.

Использование алюминиевых приводов на устричных фермах

Среди прочего, модули NORD с поверхностным покрытием nsd tupH находят применение на конвейерных линиях устричных питомников. На таких объектах редукторные двигатели из нержавеющей стали сохраняют эксплуатационную пригодность в течение лишь года или двух вследствие высокой коррозионной активности соленой среды. На этом фоне алюминиевые приводные установки NORD, приводящие в движение ленточные конвейеры, оказываются весьма выгодным и экономичным решением: как правило, они переживают свой 10-летний срок гарантированной работы. Таким образом, у эксплуатирующих организаций появляются время и свободные средства для технического обслуживания и ремонта их систем.

Экономичная и вариативная альтернатива

Корпуса редукторных двигателей с поверхностной обработкой по технологии nsd tupH – это надежная, долговечная и экономичная альтернатива как чугуну с лакокрасочным покрытием, так и нержавеющей стали. Компания NORD предлагает такую обработку для всех своих компонентов, изготавливаемых из алюминия, тогда как другие производители приводов, работающие с нержавеющей сталью, могут предложить лишь несколько вариантов. При этом мы не отказываемся от нержавеющей стали: из нее изготавливаются приводные валы и другие компоненты наших устройств – как обычные, так и соответствующие стандартам DIN. Наши электродвигатели не нуждаются в вентиляторах, поэтому работают практически бесшумно и не распространяют микробов. Мы поставляем как синхронные, так и асинхронные электродвигатели. Первые соответствуют классу энергоэффективности IE4, вторые – классам IE2 и IE3.

Помимо редукторных двигателей, предназначенных для пищевой промышленности, компания NORD DRIVESYSTEMS представит на выставке ANUGA FOODTEC 2018 и другие приводные технологии из своего обширного портфолио, в том числе электронные.

На выставке компания NORD будет занимать стенд B061 в зале 10.1.