НОВОСТИ –

LogiMAT 2018 – расширенные интеллектуальные возможности, повышенная производительность и сниженные затраты

С 13 по 15 марта 2018 года в городе Штутгарт пройдет крупнейшая в Европе ежегодная логистическая выставка-ярмарка LogiMAT. На ней компания NORD представит интеллектуальные, настраиваемые и эффективные решения для внутренней логистики и конвейерных транспортировок.

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

Bargteheide , 2018-02-20

Новый полевой распределитель серии NORDAC LINK специально разработан для нужд конвейерных технологий. Данный приводный регулятор, предназначенный для монтажа в непосредственной близости от двигателя, доступен в варианте исполнения «преобразователь частоты» (до 7,5 кВт) или «пускатель» (до 3 кВт) и обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию, простоту работы и обслуживания. Полевой распределитель может легко адаптироваться и интегрироваться во все современные системы.

Работа конвейерных систем характеризуется необходимостью часто задействовать конвейер на неполной мощности. В этом случае синхронные двигатели IE4 демонстрируют весь свой потенциал по энергосбережению. Они обеспечивают высокую рентабельность работы на протяжении всего срока эксплуатации, позволяя быстро выйти на точку безубыточности, и при этом не требуют значительных капиталовложений, что приводит к снижению совокупной стоимости владения конвейерными системами. Повышение стандартизации парка оборудования может также значительно сократить общие эксплуатационные расходы. Стандартная приводная система LogiDrive, состоящая из синхронного двигателя IE4, двухступенчатого привода с конической передачей и полевого распределителя NORDAC LINK, идеально подходит для внутрипроизводственного применения на предприятии или в аэропортах .

Подробнее

Компания NORD на выставке LogiMAT 2018: зал 3, стенд С31

Полевые распределительные системы NORDAC LINK

LogiDrive

Совокупная стоимость владения (ТСО)

Стандартизация парка оборудования

PROFIsafe