НОВОСТИ –

Ганноверская ярмарка 2018 – подключенные приводы для производства будущего

С 23 по 27 апреля на Ганноверской ярмарке 2018 года компания NORD DRIVESYSTEMS представит свои инновационные приводные решения для цифровых фабрик будущего. Эти решения включают периферийные распределительные устройства NORDAC LINK, умные приводы с облачным соединением для предупредительного обслуживания, а также LogiDrive – эффективное приводное решение для внутрипроизводственной логистики, предлагающее уменьшение большого числа возможных вариантов исполнения. Интерфейсный модуль PROFIsafe обеспечивает еще большую безопасность на производстве.

NORDAC_LINK_hannover_trade_fair

Bargteheide , 2018-03-08

Ганноверская ярмарка – это ведущая мировая промышленная выставка. В этом году под девизом «Get new technology first» («Будьте первыми, кто получит новые технологии») свои инновационные решения представят более 5000 компаний-экспонентов, включая Северогерманского производителя приводов NORD DRIVESYSTEMS, умные решения которого можно будет увидеть в павильоне 15 на стенде H31. Компания также представит свои последние технологии для логистической отрасли на выставке CeMAT в павильоне 21 на стенде C33.

Демонтируемое оборудование будет включать периферийное распределительное устройство серии NORDAC LINK для применения в современных сетевых системах внутрипроизводственной логистики. Данный приводной регулятор, предназначенный для монтажа в непосредственной близости от двигателя, доступен в варианте исполнения «преобразователь частоты» (до 7,5 кВт) или «пускатель» (до 3 кВт) и обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию, простоту работы и обслуживания. Благодаря интегрированному ПЛК и совместимости со всеми стандартными магистральными системами свободно конфигурируемое периферийное распределительное устройство легко встраивается во все современные системы автоматизации.

Данные о состоянии сетевых приводов NORD пересылаются как через систему управления, так и напрямую на надежно защищенные облачные серверы. Среди прочего это обеспечивает предупредительное обслуживание – от конвейерных приводов до редукторов промышленного назначения. Регистрация эксплуатационных данных также позволяет определить оптимальные размеры систем и обеспечить непрерывный контроль состояния приводов. Наряду с этим компания NORD поставляет интеллектуальную приводную технологию для цифрового производства на основе концепции «Индустрия 4.0». На примере применения редуктора промышленного назначения компания демонстрирует возможные решения в области предупредительного обслуживания, в особенности для данной группы продуктов.

Зачастую в дополнение к интеллектуальной организации сети в приводной технологии, особенно в сфере внутрипроизводственной логистики, часто требуются специальные экономичные решения, которые помогут достичь экономии средств благодаря уменьшению большого числа возможных вариантов исполнения. Системы LogiDrive от компании NORD обеспечивают эффективную и простую в обслуживании технологию Plug & Play. Данная технология включает в себя редукторные двигатели стандартизированного исполнения класса IE4 с номинальной мощностью до 5,5 кВт, двухступенчатую коническую зубчатую передачу и преобразователь частоты – комбинация, которая гарантирует оптимизацию процессов и затрат.

Другим важным элементом в современном производстве является функциональная безопасность завода и оборудования. Модуль интерфейса SK TU4-PNS PROFIsafe от компании NORD гарантирует еще более высокий уровень безопасности. Дополнительный модуль соответствует самым строгим требованиям техники безопасности, обеспечивает гибкую интеграцию различных элементов обеспечения безопасности и безопасную коммуникацию в среде PROFINET.

Вы можете ознакомиться с интеллектуальными приводными решениями компании NORD DRIVESYSTEMS на

Ганноверской ярмарке 2018 в павильоне 15, стенд H31,

и на выставке CeMAT в павильоне 21, стенд C33.