НОВОСТИ –

Приводная технология для систем транспортировки сыпучих материалов – надежные исполнители

Компания NORD предлагает надежные, безопасные и индивидуальные приводные решения для систем транспортировки сыпучих материалов, например, поворотное основание электродвигателя, фосфатный рудник в Марокко.

Cement_bagged

Bargteheide , 2018-03-19

В области транспортировки насыпных материалов особые требования предъявляются ленточным конвейерам и их приводам. Ленточные конвейеры обычно устанавливаются вне помещений и без какой-либо защиты, эксплуатируются в непрерывном режиме и подлежат быстрому ремонту в случае поломки. Приводы NORD крайне надежны, обладают большим эксплуатационным ресурсом, просты в обслуживании и потребляют мало электроэнергии. Благодаря таким характеристикам приводы с легкостью выдерживают сложные условия эксплуатации, преобладающие при конвейерной транспортировке песка, гравия, щебня и т.п.

Для фосфатного рудника в Марокко компания NORD DRIVESYSTEMS разработала редуктор промышленного назначения с номинальным крутящим моментом 240000 Нм и множеством характеристик для конкретного проекта – до настоящего времени это крупнейшая система с корпусом UNICASE. Приводная система включает в себя промышленный редуктор с конической передачей SK 15407, электродвигатель среднего напряжения с номинальной мощностью 450 кВт, поворотное основание электродвигателя, турбомуфту и электрогидравлический тормоз. Всего 26 таких систем приводит в движение ленточный конвейер длиной более двух километров, транспортирующий фосфорсодержащую руду весом несколько сот тонн. Комбинация мощных редукторов обеспечивает максимальную техническую готовность и допуск по пикам нагрузки и механическому воздействию. Конструкция корпуса UNICASE позволяет предотвратить утечки и гарантирует компактность при очень высокой устойчивости радиальным и осевым нагрузкам.

Компания NORD предлагает всестороннюю консультационную поддержку своим клиентам и создает индивидуальные приводные решения.