НОВОСТИ –

NORD Drivesystems на выставке IFAT 2018: экономия ресурсов благодаря инновационным и интеллектуальным решениям

Международная выставка IFAT по водоподготовке, водоочистке, переработке и утилизации отходов, которая будет проходить с 14 по 18 мая 2018 года в Мюнхене, посвящена устойчивым экологически безопасным технологиям. Компания NORD DRIVESYSTEMS примет участие в этой выставке и представит свою интеллектуальную приводную технологию, новые продукты, энергосберегающие решения, а также широкий ассортимент предложений в области сервиса и технологического облуживания.

IFAT_ie4-motor_2018

Bargteheide , 2018-03-22

Интеллектуальные приводные решения

Посетители смогут узнать о сетевых, автономных и масштабируемых приводах компании NORD, посетив зал A1, стенд 314. Децентрализованные приводные системы образуют интерфейсы типа ""главный - подчинённый"", которые обмениваются данными друг с другом и способны в автономном режиме контролировать и управлять различными участками завода. Например, в случае возникновения блокировки осуществятся ее обнаружение и автоматическое устранение. Если это не представляется возможным, то на главный блок управления пересылается сообщение о блокировке и запускается запасной сетевой привод.

Предупредительное техническое обслуживание

Благодаря интегрированному в преобразователь частоты ПЛК, приводы NORD способны записывать данные о параметрах и эксплуатации, оценивать данные всех датчиков и управляющих устройств, используемых для контроля за техническим состоянием. Совместно с клиентом компания NORD может разработать решения по предупредительному и запланированному техническому обслуживанию приводов. Целью данных алгоритмов является сокращение количества внеплановых простоев, уменьшение затрат на обслуживание и ремонт, а также увеличение срока службы приводов.

Энергосберегающая приводная технология

Мощные энергосберегающие электродвигатели NORD обладают высокой производительностью и гарантируют значительную экономию эксплуатационных затрат. В частности, синхронные электродвигатели IE4 соответствуют самым жестким требованиям по КПД, включая высокий КПД, даже в диапазонах частичной нагрузки при низкой частоте вращения благодаря использованию технологии PMSM. Преобразователи частоты NORD также обеспечивают низкое энергопотребление. Они оснащены функциями энергосбережения и могут автоматически подстраивать мощность электродвигателя в соответствии с фактическими требованиями при работе в условиях неустойчивых нагрузок.

НОВИНКА: одноступенчатый редуктор с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1

Новые одноступенчатые редукторы с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1 крайне эффективны, обладают высокой торсионной жесткостью, низким уровнем шума при работе и большим эксплуатационным ресурсом. Более того, благодаря своей легко промываемой конструкции они соответствуют даже самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Таким образом, эти редукторы являются функциональным и экономичным приводным решением для насосов, мешалок, вентиляторов и систем транспортировки материалов.

Расширение линейки редукторов промышленного назначения

В частности, мы расширили линию промышленных редукторов MAXXDRIVETM: теперь наши модульные системы дополнены двумя новыми моделями с крутящими моментами 15 и 20 кН·м, а также фланцами экструдеров, благодаря чему повышается их функциональность в тяжелых условиях применения. На базе промышленных редукторов компания NORD планирует создать комплексные приводные системы для работы в условиях большой нагрузки с электродвигателями и электронными блоками приводов, входящих в состав такого оборудования, как конвейеры, насосы и мешалки.

Сервисное обслуживание обеспечивает сохранение стоимости и доступности

Обеспечение максимально доступного и регулярного предупредительного обслуживания и ремонта используемых приводов имеет большое значение. Компания NORD предлагает расширенное модульное обслуживание. В зависимости от своих требований операторы могут выбрать различные типы обслуживания, которые варьируются от оказания помощи при эксплуатации, проведения конкретного техобслуживания и анализа на месте до расчета стоимости ремонтных работ.

На выставке IFAT 2018 компания NORD представит свои технологии и решения в зале A1, стенд 314.