НОВОСТИ –

Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS на выставке ACHEMA 2018 – устройства для перемешивания и смешивания, насосы: rконструкции приводной системы в исполнении, соответствующем требованиям АТЕХ (директивы ЕС, описывающие требования к оборудованию, работающего в потенциально взрывоопасной среде) и с высокой антикоррозионной защитой

Группа компаний NORD представит с 11 по 15 июня 2018 года на выставке ACHEMA во Франкфурте-на-Майне широкую линейку продукции.

Bargteheide , 2018-05-03

В центре внимания находятся, прежде всего, концепции приводных систем, соответствующие требованиям АТЕХ для перерабатывающих отраслей промышленности, а также особенно прочные преобразователи частот SK 180 E, приводы для применения в насосах; завершает ассортимент продукции северонемецкого производителя антикоррозионная обработка nsd tupH для суровых внешних сред и промышленные редукторы в блочном корпусе.

Во всех обрабатывающих отраслях промышленности, будь то химическое, фармацевтическое или пищевое производство, горючие газы и пыль представляют серьезную опасность для персонала и оборудования. Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS уже давно является сертифицированным производителем и, начиная с 2003 года, имеет в своей производственной программе такие конструкции приводных систем, соответствующих требованиям АТЕХ, как пыле- и газозащищенные двигатели, редукторы и электротехнические приводные системы для зон 1, 2, 21 и 22.

Приводы модульного типа, соответствующие требованиям АТЕХ

Группа компаний NORD предлагает специализированные приводные системы индивидуального конструктивного исполнения и оснащением модульного типа. Компания предлагает гибкие концепции приводной системы с разработанным для работы с преобразователем частоты двигателем в виде опции, а также возможность установки двигателя с помощью цилиндров IEC или Nema или непосредственно на редукторе для особенно компактной конструкции. Характерными особенностями ассортимента взрывозащищенной продукции производителя являются возможность установки вентиляторов с приводом от постороннего двигателя, обгонных муфт или тормозов (в зависимости от зоны), комбинированной по желанию защиты от пыли/газа и взрыва, системы для окружающей температуры до + 60 °C и поставка по всему миру документации на более чем 20 языках. По желанию на заводской табличке печатаются конкретные интервалы технического обслуживания, рассчитанные на основе применения.

Прочные преобразователи частоты для технологических систем

Кроме того, благодаря преобразователям частоты SK 180 E – NORDAC BASE – в производственной программе группы компаний NORD имеются многочисленные децентрализованные преобразователи частоты, соответствующие требованиям АТЕХ, для различных видов применения, которые не только особенно экономичны в эксплуатации, но и предлагаются в исполнении класса защиты IP69K. Таким образом гарантируется абсолютная герметичность корпуса даже при использовании в технологических процессах, при которых требуется очистка под высоким давлением. Такие преобразователи частоты находят применение в том числе в упаковочной и пищевой промышленности, а также используются в конвейерах и насосах.

Использование приводов NORD в насосах

Особенное внимание в группе компаний NORD уделяется ассортименту взрывозащищенных приводов для насосов. Полностью согласованные системы привода, состоящие из редуктора, двигателя и преобразователя частоты, образуют группы устройств «ведущий – ведомый», осуществляющие интеллектуальный обмен данными друг с другом и таким образом берущие на себя функцию по контролю и управлению всей насосной установкой.

Особая обработка поверхности для суровых сред.

Для использования в суровых средах группа компаний NORD предлагает для своих алюминиевых приводов антикоррозионную обработку nsd tupH. Таким образом создается поверхность с коррозионно-стойкими свойствами как у высококачественной нержавеющей стали. Очистка приводов с помощью пароструйных моечных машин или контакт с агрессивными средами осуществляется без проблем. С помощью данного способа обработки алюминий представляет собой альтернативу высококачественной нержавеющей стали.

Промышленные редукторы для сложных условий эксплуатации

Промышленные редукторы для сложных условий эксплуатации находят применение, например, в устройствах размешивания, смешивания и измельчения для пищевой и косметической промышленности. Особенно подходят для подобного использования прочные цилиндрические мотор-редукторы или конические редукторы производителя в моноблочном корпусе. Большие подшипники качения обеспечивают особенно высокую способность выдерживать нагрузку и долговечность в эксплуатации.

Инновационные приводные системы группы компаний NORD можно увидеть на выставке ACHEMA 2018 в зале 5 на стенде D51.

История компании

NORD DRIVESYSTEMS, насчитывающая сегодня свыше 3 600 сотрудников, более 50 лет занимается разработкой, производством и продажей приводной техники и является одним из мировых ведущих поставщиков комплексных решений в отрасли. Наряду со стандартными приводами NORD предлагает специализированные концепции и решения для особых требований, например, энергосберегающие приводы или взрывобезопасные системы. Годовой оборот в 2017 финансовом году составил 630 миллионов евро. NORD имеет сегодня дочерние компании и дистрибьюторов в 89 странах мира. Плотная дилерская и сервисная сеть обеспечивает оптимальную доступность, сокращая сроки доставки и предлагая услуги, учитывающие интересы клиентов. NORD производит широкий ассортимент приводов для крутящих моментов от 10 Нм до 250 кНм, поставляет электродвигатели в диапазоне мощности от 0,12 до 1 000кВт и удовлетворяет требования силовой электроники до 160 кВт, предлагая частотные преобразователи. Решения для преобразователей доступны как для классической установки в шкафу управления, так и для автономных и комбинированных приводных блоков.