Новости –

Решения в области приводных систем для люлек для очистительных работ ‒ надежность и безопасность на любой высоте

Редукторные двигатели и преобразователи частоты с функцией точного позиционирования поднимают и поворачивают люльку, из которой персонал, выполняющий техобслуживание и очистку, может добраться до любого уголка небоскреба «New York by Gehry».

Bargteheide, 2018-06-30

Для очистки наружного фасада небоскреба «New York by Gehry», расположенного рядом с Бруклинским мостом в районе Манхэттен г. Нью-Йорка, испанское предприятие Góndolas in Design, S.L. совместно с компанией NORD DRIVESYSTEMS разработало индивидуальное решение . Система люльки состоит из телескопической стрелы, специальной системы направляющих на фасаде и мультителескопического основания для достижения лицевых линий здания. Приводное оборудование фирмы NORD поднимает и поворачивает основание, компенсирует его вес и приводит в действие телескопический модуль. Движения воспринимаются коническими и цилиндрическими зубчатыми передачами. Кроме того, в общей сложности три преобразователя частоты типа SK 500E регулируют пуск и останов люльки, разную скорость поворота и движение противовеса с линейным ускорением и замедлением. Приводное оборудование фирмы NORD позволяет увеличить радиальную нагрузку редукторных двигателей на 24 % по сравнению с распространенными конкурентными продуктами,а также на 25 % увеличить допустимую перегрузку преобразователей частоты по сравнению с преобразователями большинства других производителей.