НОВОСТИ –

Новый продукт: одноступенчатый редуктор с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1

Компания NORD DRIVESYSTEMS дополнила свою популярную серию редукторов NORDBLOC.1 одноступенчатым редуктором с винтовой зубчатой передачей при применении в условиях, где требуются высокие скорость и крутящий момент. Новый редуктор NORDBLOC.1 с винтовой зубчатой передачей крайне эффективен, обладает высокой торсионной жесткостью, низким уровнем шума при работе и большим эксплуатационным ресурсом. Более того, благодаря своей легко промываемой конструкции он соответствует даже самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Инновационные редукторы не имеют разделительных стыков или крышек. Это повышает их устойчивость и делает их внешнюю поверхность гладкой – ни жидкости, ни твердые загрязнения на ней не будут скапливаться.

Bargteheide , 2018-06-18

Оптимизированный по методу FEM корпус UNICASE гарантирует максимальную прочность и жесткость. Помимо повышенной жесткости конструкция усилена изнутри, что обеспечивает тихую работу редуктора. Все подшипники и седла уплотнений находятся в корпусе без стыковых соединений, которые могут привести к протечке масла. Отверстия и установочные поверхности обрабатываются в один этап с крайне точными допусками – это обеспечивает точное расположение зубьев передачи, подшипников и уплотнений, а также более продолжительный срок службы всех компонентов. Легкость и надежность корпуса достигается за счет высокопрочного и коррозиестойкого алюминия. Дополнительная защита обеспечивается технологией поверхностной обработки nsd tupH. Благодаря гладкому, легко очищаемому корпусу редуктор NORDBLOC.1 подходит для использования в таких областях с высокими санитарно-гигиеническими требованиями, как пищевая и фармацевтическая промышленности.

Размер редукторов обеспечивает их устойчивость к радиальным и осевым нагрузкам. Основным из преимуществ крупноразмерных подшипников является больший диаметр валов, что увеличивает их прочность. Зубчатые передачи выполнены из поверхностно упрочненной стали и выдерживают кратковременные высокие перегрузки.

Новые продукты серии NORDBOLOC.1 доступны в пяти размерах с мощностью электродвигателя 0,12–7,5 кВт и крутящим моментом на выводном валу до 280 Нм. Все исполнения можно заказать либо с монтажными фланцами (B5 или B14), либо с монтажными лампами/фланцами. Для монтажа двигателей по стандарту IEC или NEMA клиенту на выбор предоставляется широкий ассортимент принадлежностей, а также валов, подшипников и смазочных систем.

Надежный, эффективный, бесшумный и компактный одноступенчатый редуктор с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1, созданный компанией NORD, – это функциональное и экономичное приводное решение для насосов, мешалок, вентиляторов и конвейерных систем.