Новости –

Мотор-редукторы NORD позволяют оптимизировать работу конвейерного оборудования на карьерах

Компания SMIL, занимающаяся производством металлоконструкций в г. Монпелье, выпускает конвейерные системы, оснащая их приводами из Северной Германии. На карьере в коммуне Гардан (юго-восток Франции) мотор-редукторы NORD DRIVESYSTEMS обеспечивают безопасную и эффективную эксплуатацию конвейерной системы.

 - - French -

Bargteheide, 2019-03-29

Ленточные конвейеры карьера Durance Granulats были оснащены цилиндро-коническими мотор-редукторами NORD серии SK 90. Это позволило использовать три выработки вместо одной и увеличить производственную мощность предприятия на 25%.

Цилиндро-конические мотор-редукторы NORD имеют уплотнения корпуса с классом защиты IP55, а также систему механической защиты, которая предотвращает случайный обратный поток насыпного веса в случае простоя ленточного конвейера. В целом компания NORD разработала и поставила 26 мотор-редукторов мощностью от 2,2 до 22 кВт.

Благодаря корпусам UNICASE приводы обеспечивают максимальную жесткость на скручивание и высокие допускаемые осевые и радиальные нагрузки. Механическая обработка посадочных мест подшипников выполнена в один прием, что гарантирует продолжительный срок службы оборудования.