Новости –

Приводы модульной взрывозащищенной (ATEX) конструкции – защита от газа и пыли

Будучи производителем, сертифицированным в соответствии с требованиями ATEX, компания NORD DRIVESYSTEMS обладает многолетним опытом разработки приводных решений во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенные приводы NORD используются практически во всех отраслях промышленности.

Bargteheide, 2019-07-19

С 2003 года компания NORD DRIVESYSTEMS занимается поставками приводных решений, соответствующих требованиям ATEX, таких как электродвигатели, защищенные от взрыва в пылевой или газовой среде , редукторы и электронная приводная техника для использования во взрывоопасных зонах класса 1, 2, 21 или 22. В зависимости от определенных требований для конкретного применения наши специалисты предоставляют индивидуальные решения с вариантами исполнения и оборудованием модульных систем.

Специально сконфигурированные приводные системы, соответствующие Директиве ЕС 2014/34/EU и IEC EX, предлагают непревзойденную гибкость. Электродвигатели также могут быть спроектированы для эксплуатации преобразователей. Доступно исполнение с IEC-/NEMA-рамой, а также непосредственный монтаж электродвигателя на редуктор. Кроме того, в зависимости от класса взрывоопасной зоны доступны такие опции, как внешние вентиляторы, блокировка или торможение обратного хода. Компания NORD поставляет системы, пригодные для эксплуатации при температуре до +60 °C, с комбинированной защитой от взрыва в пылевой / газовой среде. Все взрывозащищенные приводные решения поставляются по всему миру с полным комплектом документации, доступной на более чем 20 языках.