НОВОСТИ –
BrauBeviale 2018: надежность приводов за счет обработки поверхности
При производстве пива и других алкогольных напитков необходимо соблюдать высочайшие стандарты гигиены. На выставке BrauBeviale 2018 с 13 по 15 ноября компания NORD DRIVESYSTEMS представит технологию nsd tupH для антикоррозионной обработки, разработанную для применения в областях с повышенными требованиями к чистоте: данная технология делает алюминиевые корпуса надежными и прочными, сравнимыми с корпусами из нержавеющей стали.

Bargteheide , 2018-11-13
Превосходная антикоррозионная защита наделяет поверхность алюминиевых корпусов коррозионностойкими свойствами, аналогичными свойствам нержавеющей стали. Поверхности оптимизированы для мытья и легко очищаются, а также являются стойкими по отношению к кислотам и щелочам. Допустимо даже использование очистителей высокого давления или широкого ряда агрессивных сред. Это возможно благодаря защитному слою, перманентно закрепленному на материале подложки, который не будет отслаиваться или откалываться в отличие от окраски или покрытия. Любые повреждения ограничены местом появления и не распространяются дальше. Обработка поверхности по технологии nsd tupH доступна практически для всех продуктов NORD, изготовленных из алюминия, таких как редукторы, двигатели с гладкими корпусами, преобразователи частоты и пускатели двигателей.
Для своих клиентов компания NORD разрабатывает специализированные приводные решения для конвейерной транспортировки контейнеров для напитков. Посетители смогут увидеть их с помощью функциональной модели, представленной на выставке BrauBeviale: линия конвейера для транспортировки бутылок представлена как стандартное решение, а также как версия с возможностью мытья, полностью обработанная по технологии nsd tupH.
Вы можете посетить стенд компании NORD на BrauBeviale 2018 в зале 8, стенд 8-202.