Новости –

Глубина на большой высоте: успешное использование редукторов промышленного назначения компании NORD в крупном строительном проекте

В рамках проекта «Linthal 2015» («Линталь 2015») на высоте около 1700 м в швейцарских Альпах построена подземная центральная камера для новой гидроаккумулирующей электростанции на глубине 600 м. При экстремальном уклоне 45 градусов и разности высоты приблизительно 180 м конвейерные системы перевозили 500 т извлеченного грунта в час круглосуточно. Конвейерные ленты приводились в движение редукторами промышленного назначения производства компании NORD .

 - - German -

Bargteheide, 2019-04-01

Подземная центральная камера является сердцем крупномасштабного расширенного проекта. Он состоит из зала с оборудованием 150 м в длину и 30 м в ширину при максимальной высоте 53 м, а также отдельного трансформаторного помещения приблизительно 130 м в длину, 20 м в ширину и 25 м в высоту. Выемка грунта для двух залов производилась непрерывно, в режиме 24/7 при работе в три смены. Каждый день извлекалось около 800 м³ скальной породы, в общей сложности из двух залов было вынуто около 2 445 000 м³.

Редукторы промышленного назначения NORD использовались в конвейерных системах, расположенных в центральной зоне строительного проекта «Linthal 2015». Конвейеры типа S перевозили 500 т материала в час на расстояние около 260 метров. Затем извлеченный материал перевозился вниз в дробильную установку. Конвейерные ленты приводились в движение редуктором промышленного назначения NORD с управляемым торможением, который одновременно производил электроэнергию. На второй ленте конвейера дробленый материал перевозился наверх в устройство для подготовки гравия, где он хранился до необходимости дальнейшей обработки.

Руководитель компании по строительству электростанции остался чрезвычайно доволен качеством продукции и услуг компании NORD. Он особенно отметил высокую готовность поставки: «Со дня заказа до доставки прошло всего десять недель». Отличное соотношение цены и качества , наилучшее консультирование, а также высокое качество продукции NORD также удостоились похвал.