НОВОСТИ –

Компания NORD на выставке Tire Technology 2019

Обширный ассортимент продукции компании NORD Drivesystems также включает инновационные отраслевые приводные решения для шинной промышленности: на выставке Tire Technology 2019 в центре внимания окажутся системы LogiDrive, специальные фланцы экструдера и интерфейсный модуль PROFIsafe NORD SK TU4-PNS.

Bargteheide , 2019-03-05

С 5 по 7 марта 2019 года в Ганновере будет проходить крупнейшая в Европе выставка технологий шинной промышленности – компания NORD примет участие в этой выставке. Среди прочего, компания NORD представит удобную в эксплуатации и техническом обслуживании технологию автоматического конфигурирования аппаратных средств (plug-and-play) с максимальным уровнем эффективности и надежности. Модульные системы LogiDrive | PDF (703 KB) состоят из энергосберегающего синхронного двигателя IE4 с номинальной мощностью до 5,5 кВт, мотор-редуктора с двухступенчатой цилиндро-конической зубчатой передачей и преобразователя частоты NORDAC LINK, установленного в непосредственной близости от двигателя.

Фланцы экструдера могут безопасно поглощать силы, задействованные в процессе. Для редукторов промышленного назначения MAXXDRIVETM размером 5–11 с номинальным крутящим моментом 15–80 кНм ассортимент компании NORD включает фланцы экструдера для чрезвычайно высоких осевых сил.

Техника безопасности особенно важна при эксплуатации станков и оборудования. Поэтому в качестве дополнения к преобразователям частоты компания NORD предлагает модуль PROFIsafe NORD SK TU4-PNS со встроенными STO (отключением крутящего момента) и SS1 (безопасным остановом), с помощью которых могут быть реализованы функции безопасности.

Компанию NORD DRIVESYSTEMS можно увидеть на выставке Tire Technology 2019 в зале 21, стенд 8094.