НОВОСТИ –

NORD на выставке Bauma 2019 в Мюнхене – мощные приводы для тяжелых условий эксплуатации

Новая серия промышленных приводов MAXXDRIVE® XT, предназначенных для работы с высокими предельными тепловыми мощностями, расширяет ассортимент уже зарекомендовавших себя промышленных приводов от NORD DRIVESYSTEMS. Они обеспечивают эффективное проектирование надежных, безопасных приводных систем, разработанных с учетом учетом потребностей заказчика, для транспортировки сыпучих материалов в строительной и горнодобывающей промышленности.

Bargteheide , 2019-04-08

Выставка bauma в Мюнхене – это крупнейшая в мире выставка машин для транспортировки стройматериалов, инженерно-строительных машин и строительного оборудования. Эта выставка – идеальное место для презентации нового промышленного привода MAXXDRIVE® XT от компании NORD DRIVESYSTEMS. Эти редукторы лучше всего подходят для конвейерных систем в отрасли сыпучих материалов и горнодобывающей промышленности. Диапазон мощностей и скоростей был настроен специально для потребностей этих целевых отраслей промышленности. Диапазон крутящего момента на выходном валу составляет 15–75 кН·м при передаточных отношениях 6,3 к 22,4. Наши стандарты предусматривают усиление корпуса нового промышленного редуктора MAXXDRIVE® XT развитым оребрением и установку встроенного осевого вентилятора. Во многих случаях дополнительное охлаждение не требуется.