НОВОСТИ –

Мощный: новый привод с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1

Серия приводов с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1 включает три новых размера. Приводы обеспечивают высокий крутящий момент на выходном валу, а также максимальную радиальную и осевую несущую способность.

Bargteheide , 2019-05-06

Одноступенчатый влагозащищенный привод с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1 от компании NORD DRIVESYSTEMS продемонстрировал высокую эффективность и продолжительный срок эксплуатации. Успешная серия была дополнена тремя размерами с мощностью от 1,1 до 45 кВт и крутящим моментом от 400 до 1 000 Н·м. Благодаря большому размеру подшипников прочные приводы могут выдерживать большие осевые и радиальные усилия и поэтому идеально подходят для насосов и мешалок.

Инновационные приводы из серого литейного чугуна с зубчатой винтовой передачей сочетают в себе высокую эффективность, компактное исполнение и высокую надежность. Инновационные редукторы не имеют разделительных стыков или крыше, что увеличивает прочность изделия, а оптимизированный по методу FEM корпус UNICASE гарантирует максимальную прочность и жесткость. Благодаря большому спектру конфигураций и вариантов установки конический привод NORDBLOC.1 имеет широкий спектр применений.

Все исполнения можно заказать с монтажными лапами/фланцами.