НОВОСТИ –

Новый преобразователь частоты: компактный, универсальный, мощный

Новый преобразователь NORDAC PRO SK 500P отличается максимальной функциональностью, возможностью подключения и модульностью. Благодаря компактной конструкции и большому разнообразию интерфейсов он легко встраивается в любую автоматизированную архитектуру.

Sk500P

Bargteheide , 2019-05-16

В дополнение к стандартному интерфейсу CANopen преобразователь частоты NORDAC PRO SK 500P также оснащен многопротокольным чипом для промышленной сети Ethernet. Это позволяет использовать самые важные стандарты Ethernet в реальном времени через единый интерфейс. Необходимый протокол можно легко задать с помощью параметров. Кроме того, предусмотрено от пяти до шести цифровых и два аналоговых входа, два цифровых и один аналоговый выхода, два беспотенциальных многофункциональных реле, интерфейс импульсного датчика положения HTL/TTL, а также интерфейс универсального датчика положения. Также можно выполнить параметризацию преобразователей через USB-порт без внешнего источника питания («программирование в коробке»). Новинка – разъем для SD-карты для сохранения и передачи данных параметров.

Преобразователи частоты NORDAC PRO SK 500P доступны с номинальной мощностью от 0,25 до 5,5 кВт. Модульная серия может быть расширена с учетом требований подключаемых модулей управления, безопасности и других дополнительных модулей. За счет компактного формата – не больше книги – возможна параллельная установка преобразователей, что экономит место в шкафу управления.

Как и все преобразователи NORD, преобразователь NORDAC PRO SK 500P оснащен мощным ПЛК для выполнения функций, связанных с приводом.