НОВОСТИ –

NORD Brazil отмечает свое 20-летие

С момента своего основания 20 лет назад бразильское дочернее предприятие NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. встало на путь развития.

Bargteheide , 2019-08-19

С 1999 года в Бразилии все, кому требуются мощные инновационные приводные технологии , обращаются в компанию NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA, будь то добыча полезных ископаемых, пищевая промышленность, очистка воды, химические вещества, подъемное оборудование или внутрипроизводственная логистика. Бразильское дочернее предприятие было основано 5 июля 1999 года и в настоящее время находится в городе Гуарульюс под Сан-Паулу. «Благодаря большим запасам и высокой гибкости мы можем в кратчайшие сроки реализовать наилучшее индивидуальное решение для наших клиентов», – утверждает менеджер Клаудио Фалькао.

Со времени основания 20 лет назад в эту производственную площадку были вложены значительные средства. Сейчас здесь производится от 15 000 до 20 000 устройств в год, что в два раза больше, чем пять лет назад. Клаудио Фалькао ожидает аналогичный рост в будущем и увеличение не менее чем на 40 % в течение следующих трех лет. «Основной тенденцией является использование высокоэффективных продуктов, которые обеспечивают высокое энергосбережение и снижают общие затраты для наших клиентов», – говорит Фалькао. Совсем недавно NORD Brazil расширила свой ассортимент, включив в него новые энергоэффективные двигатели класса IR3.