Новости –

Новый преобразователь частоты от компании NORD

Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS начала выпуск NORDAC PRO SK 500P — современных преобразователей, устанавливаемых в шкаф управления и отличающихся максимальной функциональностью, возможностью подключения и модульностью. Данные преобразователи характеризуются большим разнообразием интерфейсов связи и магистральных шин, инновационными признаками и целым рядом возможностей для расширения.

Bargteheide, 2020-03-18

Новые модульные частотные преобразователи семейства NORDAC PRO имеют возможности функционального расширения за счет подключения модулей управления, безопасности и других дополнительных модулей. Также несомненным плюсом для пользователей является компактный дизайн — не больше книги. Компактность конструкции позволяет экономить место в шкафах управления за счет параллельной установки. Преобразователи частоты выпускаются мощностью от 0,25 до 5,5 кВт. В дополнение к стандартному интерфейсу CANopen, многопротокольный чип для соединения Industrial Ethernet позволяет использовать самые важные стандарты Ethernet в реальном времени через единый интерфейс. Необходимый протокол (ProfiNet, EtherNET IP, POWERLINK или EtherCAT) можно легко задать с помощью настройки параметров. Также можно выполнить параметризацию устройств через USB-порт без внешнего источника питания («программирование в коробке»). Еще одна новинка — разъем для SD-карты для сохранения и передачи значений параметров.

Идеальный выбор для любого применения

Новые решения от группы компаний NORD, устанавливаемые в шкафах управления, выпускаются в двух версиях — машинного преобразователя (SK 500P) и программного преобразователя (SK 530P, SK 550P). В отличие от полностью укомплектованного программного преобразователя, машинный преобразователь представляет собой экономически оптимальное устройство с уменьшенным набором интерфейсов, способное, тем не менее, выполнять задачи с высокими функциональными требованиями — а именно встроенный ПЛК, регулирование с обратной связью и позиционирование. В преобразователе SK 530P, кроме того, имеется разъем для SD-карты, USB-соединение, интерфейс датчика положения и возможность расширения с помощью дополнительного модуля SK CU5. С другой стороны, модель SK 550P — оптимальный выбор для подключения к системам управления через интерфейс Industrial Ethernet.