Новости –
Двигатели NORD UNIVERSAL выпускаются мощностью от 0,12 до 45 кВт
Универсальный двигатель: группа компаний NORD запускает новую серию двигателей UNIVERSAL мощностью от 0,12 до 45 кВт. Все 20 вариантов сертифицированы по единым стандартам и могут применяться во всем мире.
Bargteheide, 2020-04-14
Европа, США, Канада, Россия, Китай, Индия и многие другие страны и регионы: двигатели NORD UNIVERSAL имеют сертификаты CE, UL, CSA, CCC, ISI и EAC, отвечая соответствующим минимальным требованиям эффективности. Это позволяет применять данные универсальные двигатели на самых значительных рынках мира. Благодаря сертификату Bureau Veritas эти двигатели также подходят для судостроения и морской добычи нефти.
Двигатели NORD UNIVERSAL motor маркируются в соответствии с четырьмя вариантами стандартных рабочих напряжений: 380 В 50 Гц, 400 В 50 Гц, 415 В 50 Гц, 460 В 60 Гц; также возможны варианты 440 В 60 Гц и 480 В 60 Гц. Двигатели выпускаются в типоразмерах IEC 63–225 с монтажом на лапы (IEC B3) либо на фланцы (IEC B5 или B14), а также применительно к условиям рынка США — с монтажом на фланцы по стандарту NEMA C и с монтажом на лапы по стандарту NEMA. Двигатели NORD UNIVERSAL представляют собой компактное приводное решение повышенной мощности благодаря подключению непосредственно к узлу привода NORD.
В стандартном исполнении двигатели NORD UNVIVERSAL оснащены датчиком температуры. Они обладают классом защиты корпуса IP55 и классом нагревостойкости 155 (F). При необходимости предусмотрен выпуск этих двигателей с классом защиты IP66. В дополнительную комплектацию двигателей NORD UNIVERSAL могут входить: штепсельные разъемы, одинарные либо двойные защитные кожухи, противоконденсатный нагреватель, механический тормоз, внешние вентиляторы.