НОВОСТИ –

Открытие сборочного предприятия в России

31 марта 2014 года на нашем сборочном предприятии в Санкт-Петербурге были собраны первые червячные и цилиндрические соосные мотор-редуктора. Изделия прошли испытания и были отгружены Заказчикам. Таким образом, сегодня можно смело сказать - наше сборочное предприятие открыто и готово к выполнению заказов.

created by 'Evodesign (Evodesign (RU)) (Evodesign (RU))' on uploading a picture

Санкт-Петербург , 2014-03-31

Новый сборочный цех находится на территории головного офиса компании, где также располагается склад готовой продукции и офисные помещения. Сборочное предприятие было спроектировано по аналогии с уже открытыми предприятиями в Италии, США и оснащено современным технологическим оборудованием (пресса, покрасочные камеры, испытательное оборудование, пневмо- и электроинструмент). Специалисты по сборке мотор-редукторов прошли полный курс обучения и допущены к работе ведущим технологом Getribebau NORD. Все компоненты для сборки изготавливаются в Германии. На складе в Санкт-Петербурге находится достаточное количество сборочных единиц, позволяющих собирать редукторы и мотор-редукторы «под заказ» для конкретного покупателя.

Производственная программа сборочного предприятия ООО «НОРД Приводы» включает следующие позиции:

  • Червячные мотор-редукторы;
  • Цилиндрические соосные редукторы;
  • Цилиндрические мотор-редукторы с параллельными валами;
  • Цилиндро-конические мотор-редукторы;
  • Электродвигатели мощностью до 45 кВт.

Наличие на складе опций, служащих для установки редукторов на механизме, позволяют собрать различные варианты редукторов по способу крепления. В первую очередь это выходные фланцы, валы, упоры против проворачивая, фиксирующие элементы. Также пользуются спросом такие дополнительные элементы, как стяжные муфты, защитные кожухи. Возможна заправка редукторов минеральным или синтетическим маслом, в зависимости от условий эксплуатации редуктора, типа и характера нагрузки.

Существует ряд опций электродвигателей NORD, которые реализуемы на сборочном предприятии. Возможна модификация общепромышленных электродвигателей и установка независимого вентилятора, электромагнитного тормоза, в том числе с возможностью ручного опускания. Доступна установка защитного кожуха вентилятора электродвигателя, которая рекомендована при вертикальном положении электродвигателя валом вниз, с целью защиты от попадания внутрь посторонних частиц. Также возможна подготовка электродвигателя для работы в условиях эксплуатации с требованием по степени защиты электродвигателя IP66.

Поступающие на склад запасных частей корпуса редукторов и электродвигателей покрыты однокомпонентной антикоррозионной грунтовкой. При необходимости собранные мотор-редуктора помещаются в покрасочную камеру, где окрашиваются двухкомпонентной краской голубого (RAL 5010) или серого (RAL 7031) цвета. Перед отгрузкой на склад готовой продукции все собранные мотор-редуктора проходят выходной контроль на испытательном стенде, где изготовленные изделия проверяются на соответствие по уровню шума и вибрации.

С открытием сборочного предприятия в России срок поставки мотор-редукторов, входящих в гамму производства, составляет 3 дня.

Следует отметить, что редукторы NORD, собранные в России, могут быть укомплектованы не только немецкими электродвигателями, но и российскими. Для этих целей редукторы должны быть в исполнении с IEC-адаптерами, с помощью которых осуществляется соединение редуктора с электродвигателем.

Сборка редукторов в России из компонентов, полученных из Германии, укомплектование их немецкими электродвигателями NORD и возможность комплектации российскими электродвигателями позволит значительно сократить сроки поставки серийного оборудования и предоставляет возможность оперативно реагировать на возникающие изменения потребности Заказчика.

Также для более оперативного обслуживания покупателей в 2014 году значительно расширена номенклатура складских позиций преобразователей частоты NORD.

Мы уверены, что открытие собственного производства сближает нас с нашими партнерами – производственными компаниями по всей стране.