НОВОСТИ –

Специальные двигатели в соответствии с требованиями заказчикаКомпания NORD предлагает самые различные конфигурации двигателей

Инновационные решения в области специальных двигателей для нужд промышленности и прочих отраслей компания NORD DRIVESYSTEMS показала на выставке в Ганновере, состоявшейся в этом году, представив отдельные конфигурации двигателей. Модель двигателя IE2 в разрезе позволила наглядно продемонстрировать варианты конструкторских решений и оснащения для двигателей, предназначенных для использования в условиях низких температур вплоть до ­40 °C.

motors_special_configuration

Bargteheide , 2015-04-23

Они могут оснащаться, например, герметичными клеммными коробками, системой подогрева при простое или специальной защитой для подшипников, обмотки, отверстия статора и ротора. Был также представлен взрывозащищенный мотор-редуктор с цилиндрическими зубчатыми колесами семейства NORDBLOC.1. Модель, выполненная в соответствии с классом защиты "Повышенная защищенность" (Ex e) значительно легче и на 40 % дешевле альтернативных вариантов привода в исполнении "Взрывонепроницаемая оболочка" (Ex de).

Помимо этого, компания NORD представила специализированные принадлежности, среди которых двигатель IE2, оснащенный навесом от дождя и специальным текстильным кожухом вентилятора: Здесь отсутствует решетка, в которой могут застревать волокна. Компания NORD производит не только традиционное технологическое оборудование, но и располагает многолетним опытом и специальными знаниями, например, в области приводов, применяемых для перемещения театральных декораций. В качестве опции для подобных театральных приводов доступны также дублирующие тормоза, что позволяет обеспечить максимальный уровень безопасности. В ассортименте имеются также тормоза, оснащенные устройством ручного растормаживания, позволяющим разблокировать тормоз в обесточенном состоянии без демонтажа устройства.