НОВОСТИ –

Такие небольшие, но все же такие экологически безопасные: двигатели IE3 от 0,12 кВт

Компания NORD DRIVESYSTEMS расширяет свое предложение по двигателям класса IE3 Premium Efficiency и предлагает данный класс энергоэффективности с января 2016 года от 0,12 кВт. Тем самым в будущем установки будет проще оснащать высокоэффективными системами.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2015-11-05

Небольшие двигатели в диапазоне мощностей от 0,12 до 0,75 кВт составляют большую долю всех приводов. Но коэффициенты полезного действия для данного класса мощности были установлены лишь на последнем этапе разработки директивы ЕС по экодизайну сетевых двигателей и прописаны в международном стандарте IEC 60034-30-1. Согласно закону в данном сегменте отсутствует принуждение: в ЕС в настоящее время лишь двигатели от 7,5 кВт должны соответствовать классу IE3. К началу 2017 года это требование распространится на двигатели с меньшей мощностью, но и в этом случае только до 0,75 кВт. Тот, кто уже сегодня желает последовательно перейти на экологически безопасные приводные системы, выходя за рамки правовых требований, получает от компании NORD возможности для реализации своих намерений. NORD поставляет компактные двигатели класса IE3 с высотой оси IEC. Переход не вызывает каких-либо затруднений и осуществляется без каких-либо изменений конструкции оборудования и установок.