НОВОСТИ –

Новые двухступенчатые конические редукторы с крутящим моментом привода 50 Нм

Баргтехайде – NORD DRIVESYSTEMS расширяет свою самую молодую узкую серию двухступенчатых конических редукторов моделью меньших размеров для крутящих моментов привода до 50 Нм. Тем самым для небольшого диапазона нагрузки наряду с червячными редукторами могут использоваться также узлы в высокоэффективном исполнении с коническими цилиндрическими зубчатыми кольцами.

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

Tampere , 2016-03-22

Благодаря высокому качеству обработки редукторы могут подвергаться максимальной механической нагрузке и противостоять воздействию больших сил на приводной вал. Кратковременный допуск чрезмерной нагрузки составляет 275% – этого достаточно, чтобы переждать время, пока сработает защита двигателя, так что после механической блокады, как правило, не возникает повреждений и можно продолжать работу без перерыва на техническое обслуживание. Новые модели представлены для передач от 3,58 до 61,88. Они дополняют существующую серию, которая теперь охватывает шесть типовых размеров с крутящими моментами до 660 Нм. NORD поставляет их с полым и сплошным валом, односторонним или двусторонним выходным валом, для монтажа на лапах или фланце, а также в открытом или закрытом исполнении. Очень большая плотность мощности всех вариантов обеспечивает высокую степень надежности и несложное применение. Редукторы в стандартном исполнении рассчитаны на реверсивный режим. Конфигурация двигателей, электронного оборудования привода, а также дополнительных принадлежностей, уплотнений и смазочных материалов создается производителем для всех промышленных отраслей с учетом особенностей применения. Например, существует возможность проведения эффективной антикоррозийной обработки nsd tupH.