НОВОСТИ –

Программируемое, адаптивное регулирование привода – гибридные решения для концепций централизованного и децентрализованного управления

Компания NORD DRIVESYSTEMS представила на выставке SPS IPC Drives 2015 решения для интеллектуального управления синхронными и асинхронными двигателями.

Frequency Inverter SK 200E Frequenzumrichter SK 200E

Bargteheide , 2015-12-01

Основное внимание было направлено на преобразователи частоты серии SK 200E, которые занимают ведущую позицию в области децентрализованных электронных систем привода благодаря встроенной функции позиционирования, способности выдерживать чрезмерные нагрузки и самому большому диапазону мощностей (от 0,25 кВт до 22 кВт). Помимо прочего, была продемонстрирована универсальность применения данных приводов в больших установках, в которых реализована концепция централизованной автоматизированной системы: они могут управляться через полевую шину или сеть Industrial Ethernet, а также отсоединяться через переключатель централизованной системы управления, например, в целях технического обслуживания. Затем реагирует ПЛК, встроенный в преобразователь частоты, и выполняет, например, позиционирование. Таким образом, даже при незапланированном, неожиданном разъединении с высокоуровневой системой управления оборудования преобразователь частоты SK 200E может автономно поддерживать важные этапы процесса, чтобы ограничить нарушения процесса производства.

Благодаря функциональным возможностям ПЛК в приводе можно полностью реализовать специальные приложения, которые обычно размещены в центральной системе управления оборудования, включая операционный контроль. Так, следующий экспонат показывал привод, который можно использовать, например, в насосах. Он распознает блокировки и реагирует на них самостоятельно, предпринимая попытки решения проблемы путем изменения скорости и направления движения. Если тем самым он успешно устраняет блокировку, то привод продолжает работу в нормальном режиме. В противном случае он посылает сообщение о неисправности на уровень системы управления. В некоторых областях применения он может, например, дополнительно разблокировать перепускной клапан. Кроме того, посетители стенда имели возможность управлять преобразователем через мобильный оконечный прибор и регулировать скорость мотор-редуктора.