Технология поверхностной обработки nsd tupH

Изменение свойств приповерхностного слоя

Поверхности устройств, обработанные по технологии nsd tupH, выдерживают самые жесткие внешние воздействия и подходят для применения в гигиенических условиях.

nsd tupH: технология изменения свойств приповерхностного слоя

Corrosion protection nsdT tupH

Компании NORD DRIVESYSTEMS наконец-то удалось удалось найти решение по применению приводных технологий в экстремальных условиях: теперь мы выпускаем редукторные двигатели целого ряда моделей, которые уже знакомы вам по нашему стандартному портфолио, однако обладают устойчивостью нержавеющей стали и характеризуются отличным соотношением технических характеристик и стоимости. Теперь алюминиевые поверхности подвергаются специальной поверхностной обработке, которая придает им исключительную устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря особой технологии приповерхностный слой алюминия становится тверже в семь раз, а само покрытие в 1000 раз превосходит по твердости традиционные лакокрасочные покрытия по показателям износостойкости, и поэтому практически не изнашивается. Такое покрытие становится идеальной защитой от коррозии, поскольку оно не отслаивается и не откалывается, как обычная краска.

Технология nsd tupH для пищевой промышленности

  • Соответствует статье 21 CFR 175.300 (Свода федеральных правил американской ассоциации FDA)
  • Проведены испытания с различными чистящими средствами

Преимущества технологии nsd tupH

  • Коррозионная стойкость и противодействие контактной коррозии
  • Легкая очистка поверхностей
  • Устойчивость к действию щелочей и кислот с любыми показателями pH
  • Проникающая коррозия не развивается даже при повреждении поверхностей
  • Покрытие не отслаивается
  • Экономичная альтернатива нержавеющей стали
  • Меньшая масса по сравнению с нержавеющей сталью

Технология nsd tupH для экстремальных внешних и рабочих условий

  • Химическая очистка (устойчивость к действию веществ с любыми показателями pH)
  • Высокая влажность воздуха
  • Морские и прибрежные объекты
  • Пищевая промышленность
  • Оборудование автомоек
  • Молочная промышленность
  • Фармацевтическая промышленность
  • Предприятия водоподготовки и водоочистки

Испытания алюминиевых корпусов с обработкой поверхности по технологии nsd tupH

  • ASTM D714 – испытание на пузырение
  • ASTM D610-08 – испытание на устойчивость к коррозии
  • ASTM D1654-08 – испытание на устойчивость к царапинам
  • ASTM B117-09 – испытание в солевой камере
  • ASTM D3170 – испытание гравеметом
  • DIN EN ISO 9227 – испытание в солевом тумане
  • DIN EN ISO 2409 – испытание сетчатым надрезом

nsd tupH: технология изменения свойств приповерхностного слоя

  • Обработка поверхностного слоя металла
  • Отслаивание исключено
  • Устойчивость к коррозии, как у нержавеющей стали
  • Покрытие не отслаивается
  • Проникающая коррозия исключена
  • Соответствует статье 21 CFR 175.300 (Свода федеральных правил американской ассоциации FDA)

Поверхности устройств, обработанные по технологии nsd tupH, выдерживают самые жесткие внешние воздействия и подходят для применения в гигиенических условиях.

Изделия с обработкой поверхностей по технологии nsd tupH

Приводы с гладкими поверхностями

Glattmotor IE2 IE3

Приводы с гладкими поверхностями

Явное преимущество Краска Никелевое и никель-
тефлоновое покрытие
Нержавеющая сталь nsd tupH
Не отслаивается
-- -- ++ ++
Отсутствует слой покрытия -- -- ++ ++
Устойчивость к коррозии + + ++ ++
Стоимость + + -- +
Масса ++ ++ -- ++
Доступность в линейках продукции + + -- +
Неравномерность покрытия -- -- ++ ++
Теплопроводность + + -- +
Устойчивость к царапинам -- -- ++ +